(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
3天
3天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
工作量(使用BL1013 电池1块) | 木工钻孔9x25mm:约190pcs |
最大输出功率 | 140 W |
能力 | 钢材 10mm(3/8“) |
木材 21mm(13/16”) | |
砖墙 8mm(5/16“) | |
冲击数(ipm) | 高速 0-22500 低速 0-6000 |
回转数(rpm) | 高速 0-1500 低速 0-400 |
夹头能力 | 0.8-10mm(1/32"-3/8") |
最大扭矩 | 硬连接/软连接 24/12N·m |
体积 | 201x53x183mm |
净重 | 1.1kg(2.3lbs) |
电压(V) | 10.8 | 充电式 | ○ |
重量(g) | 1100 | 钻孔能力(钢材)(mm) | 10 |
钻孔能力(木材)(mm) | 21 | 钻孔能力(石材)(mm) | 8 |
回转数(高速)(rpm) | 0-1500 | 回转数(低速)(rpm) | 0-400 |
冲击数(高速)(rpm) | 0-22500 | 冲击数(低速)(rpm) | 0-6000 |
电池规格 | 1.3Ah | 最大转矩(硬链接)(N・m) | 24 |
最大转矩(软链接)(N・m) | 12 | 体积(mm) | 201x53x183 |
最大输出功率(W) | 140 | 夹头能力 | 0.8-10mm(1/32"-3/8") |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空