(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

BLASTON 无尘室用粘性清洁辊子

BLASTON[日本]
BLASTON[日本]
暂无评价
查看360°图
  • BLASTON 无尘室用粘性清洁辊子
  • BLASTON 无尘室用粘性清洁辊子
  • BLASTON 无尘室用粘性清洁辊子
  • BLASTON 无尘室用粘性清洁辊子
  • BLASTON 无尘室用粘性清洁辊子
  • BLASTON 无尘室用粘性清洁辊子
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余5项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
颜色 :
宽度 (mm) :
质量 (g) :
适用手柄 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

颜色 :

白色
蓝色
查看全部(2)

宽度 (mm) :

100
200
300
查看全部(3)

质量 (g) :

95
190
285
查看全部(3)

适用手柄 :

BSC-84330
BSC-84320
BSC-84310
查看全部(3)

类型 :

BSC-84210
BSC-84220
BSC-84230
查看全部(3)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 6个备选型号

    BSC-84210B

    BSC-84210W

    BSC-84220B

    BSC-84220W

    BSC-84230B

    BSC-84230W

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・粘附灰尘和尘埃。
・采用PE薄膜作为基材,辊芯使用塑料芯,减少了粉尘的产生。
・由于有点断线,污损的表面可以轻松剥掉。
・适用于洁净室、清洁工作和精密工作。
产品规格
型号BSC-84210BBSC-84210WBSC-84220BBSC-84220WBSC-84230BBSC-84230W
规格颜色:蓝色
宽度(mm):100
长度(m):18
适用机型:BSC-84310
颜色:白色
宽度(mm):100
长度(m):18
适用机型:BSC-84310
颜色:蓝色
宽度(mm):200
长度(m):18
适用机型:BSC-84320
颜色:白色
宽度(mm):200
长度(m):18
适用机型:BSC-84320
颜色:蓝色
宽度(mm):300
长度(m):18
适用机型:BSC-84330
颜色:白色
宽度(mm):300
长度(m):18
适用机型:BSC-84330
材质薄膜: 聚乙烯
芯材:塑料
薄膜: 聚乙烯
芯材:塑料
薄膜: 聚乙烯
芯材:塑料
薄膜: 聚乙烯
芯材:塑料
薄膜: 聚乙烯
芯材:塑料
薄膜: 聚乙烯
芯材:塑料
质量95g95g190g190g285g285g

基本信息

头部形状 清洁辊 长度(m) 18
材质 薄膜:聚乙烯、辊芯:塑料
型号
BSC-84210B
BSC-84210W
BSC-84220B
BSC-84220W
BSC-84230B
BSC-84230W
型号数量折扣一般
发货日
颜色 宽度
(mm)
质量
(g)
适用手柄
4天 蓝色 100 95 BSC-84310
4天 白色 100 95 BSC-84310
4天 蓝色 200 190 BSC-84320
4天 白色 200 190 BSC-84320
4天 蓝色 300 285 BSC-84330
4天 白色 300 285 BSC-84330

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空