(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

HUBY APEX 极细 工业用棉棒

HUBY
HUBY
暂无评价
查看360°图
  • HUBY APEX 极细 工业用棉棒
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余5项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
头部直径 (mm) :
轴长 (mm) :
质量 :
内容量 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

头部直径 (mm) :

1.2×5.0
2.3×11.0
查看全部(2)

轴长 (mm) :

73
74
查看全部(2)

质量 :

0.32kg
0.41kg
查看全部(2)

内容量 :

1500(25件×60袋)
2000(25件×80袋)
查看全部(2)

类型 :

SS
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
6天以内

型号:

  • 2个备选型号

    SS-001MB

    SS-002MB

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・通过在超细削尖的轴上缠绕棉花,制成极细且平坦的端面。
・适用于清洁凹陷的细点和平面,可用于清洁电信部件等。
・用于SC用光纤部件。
产品规格
型号SS-001MBSS-002MB
规格单个棉球,纸轴
先端直径(mm):1.2×5.0
轴长mm):73
包装形式:2000根/箱
单个棉球,纸轴
先端直径(mm):2.3×11.0
轴长mm):74
包装形式:1500根/箱
材质棉花、胶水、纸
棉球:棉花
棉花、胶水、纸
棉球:棉花
质量410g320
注意事项避免长时间接触眼睛和皮肤
仅供工业使用。
不得用于医疗设备或医疗用途。
请勿用于非工业用途。

基本信息

头部形状 棉棒 头部材质
轴材质 类型 单头型
型号
SS-001MB
SS-002MB
型号包装数量数量折扣一般
发货日
头部直径
(mm)
轴长
(mm)
质量 内容量

2,000个装

6天 1.2×5.0 73 0.41kg 2000(25件×80袋)

1,500个装

6天 2.3×11.0 74 0.32kg 1500(25件×60袋)

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空