(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

HUBY 凝胶棒(20个装)

HUBY
HUBY
暂无评价
查看360°图
  • HUBY 凝胶棒
  • HUBY 凝胶棒
  • HUBY 凝胶棒
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
头部直径 (mm) :
全长 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

头部直径 (mm) :

1.3
2
2.5
查看全部(3)

全长 (mm) :

71
74
查看全部(2)

类型 :

GHA
GSP
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 4个备选型号

    GHA-013-71

    GHA-020-71

    GHA-025-71

    GSP-025-74

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・这是不含有害化学物质的环保产品。
・GEL STICKS系列采用弹性体(弹性聚合物),适用于去除高透明、高性能玻璃和镜片上的颗粒。
・它在被清洁物体上留下的残留物非常少,被智能手机和VR制造商用来清洁镜头模块和晶片的各个部分。
产品规格
型号GHA-013-71GHA-020-71GHA-025-71GSP-025-74
规格先端直径(mm):1.3
轴径(mm):1.6
长度(mm):71
先端直径(mm):2.0
轴径(mm):1.6
长度(mm):71
先端直径(mm):2.5
轴径(mm):1.6
长度(mm):71
先端直径(mm):2.5
轴径(mm):1.6
长度(mm):74
材质粘合部:弹性体
轴:塑料
粘合部:弹性体
轴:塑料
粘合部:弹性体
轴:塑料
粘合部:弹性体
轴:塑料
质量33g33g33g33g

基本信息

头部形状 无尘棉签 轴径 1.6mm
质量 33g 材质 粘合部:弹性体、轴:塑料
型号
GHA-013-71
GHA-020-71
GHA-025-71
GSP-025-74
型号包装数量数量折扣一般
发货日
头部直径
(mm)
全长
(mm)

20个装

4天 1.3 71

20个装

4天 2 71

20个装

4天 2.5 71

20个装

4天 2.5 74

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空