(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
质量 :
内容量 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
4天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
4天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | CA-010MB | CA-010SP | CA-010 |
规格 | 单个棉球、纸轴 先端直径(mm):4 轴长(mm):146 先端筒型 包装形式:50根×42袋 | 单个棉球、纸轴 先端直径(mm):4 轴长(mm):146 先端筒型 包装形式:50根×1袋 | 单个棉球、纸轴 先端直径(mm):4 轴长(mm):146 先端筒型 包装形式:50根×20袋×10箱 |
材质 | 纸轴:纸浆 棉球:棉花 | 纸轴:纸浆 棉球:棉花 | 纸轴:纸浆 棉球:棉花 |
质量 | 1700g | 30g | 8700g |
注意事项 | 避免长时间接触眼睛和皮肤。 仅供工业使用。 不得用于医疗设备或医疗用途。 请勿用于非工业用途。 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空