(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

HUBY 工业用棉棒(先端炮弹型)CA

HUBY
HUBY
暂无评价
查看360°图
  • HUBY 工业用棉棒(先端炮弹型)CA
  • HUBY 工业用棉棒(先端炮弹型)CA
  • HUBY 工业用棉棒(先端炮弹型)CA
  • HUBY 工业用棉棒(先端炮弹型)CA
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余6项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
头部直径 (mm) :
轴长 (mm) :
质量 :
类型 :
内容量 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

头部直径 (mm) :

2.3
4.6
查看全部(2)

轴长 (mm) :

146.5
149
查看全部(2)

质量 :

0.03kg
0.07kg
1.7kg
2.2kg
17.7kg
18.1kg
查看全部(6)

类型 :

单头型
双头型
查看全部(2)

内容量 :

100件×1袋
100件×10袋×20箱
100件×20袋
100件×25袋×20箱
100件×60袋
查看全部(5)

类型 :

CA-005
CA-007
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
4天以内
6天以内

型号:

  • 6个备选型号

    CA-005

    CA-005MB

    CA-005SP

    CA-007

    CA-007MB

    CA-007SP

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・优异的吸收性,且棉花不会膨胀。
・残留溶解物质很少。
・无硅包装。
・这是一款工业用棉签,纸轴,单面(CA-005)/双面(CA-007)头部圆形设计。
・适用于从机械维护到精密部件清洁的各种场合,是受欢迎的工业用棉签之一。
・长轴设计使其在清洁和机械维护等各种场合中得到广泛应用。
・用于连接器、印刷电路板的清洁等。(CA-005)
・用于HDD的磁头、镜头部分的清洁等。(CA-007)
产品规格
型号CA-005SPCA-005MBCA-005
规格单个棉球、纸轴
先端直径(mm):2.3
轴长(mm):146.5
先端炮弹型
包装形式:100根×1袋
单个棉球、纸轴
先端直径(mm):2.3
轴长(mm):146.5
先端炮弹型
包装形式:100根×60袋
单个棉球、纸轴
先端直径(mm):2.3
轴长(mm):146.5
先端炮弹型
包装形式:100根×25袋×20箱
材质纸轴:纸浆
棉球:棉花
纸轴:纸浆
棉球:棉花
纸轴:纸浆
棉球:棉花
质量30g2200g18100g
注意事项避免长时间接触眼睛和皮肤。
仅供工业使用。 不得用于医疗设备或医疗用途。
请勿用于非工业用途。
 
型号CA-007SPCA-007MBCA-007
规格双棉球、纸轴
先端直径(mm):4.6
轴长(mm):149
先端炮弹型
包装形式:100根×1袋
双棉球、纸轴
先端直径(mm):4.6
轴长(mm):149
先端炮弹型
包装形式:100根×20袋
双棉球、纸轴
先端直径(mm):4.6
轴长(mm):149
先端炮弹型
包装形式:100根×10袋×20箱
材质纸轴:纸浆
棉球:棉花
纸轴:纸浆
棉球:棉花
纸轴:纸浆
棉球:棉花
质量70g1700g17700g
注意事项避免长时间接触眼睛和皮肤。
仅供工业使用。 不得用于医疗设备或医疗用途。
请勿用于非工业用途。

基本信息

头部形状 棉棒 头部材质
轴材质 先端形状詳細 先端炮弹型
型号
CA-005
CA-005MB
CA-005SP
CA-007
CA-007MB
CA-007SP
型号包装数量数量折扣一般
发货日
头部直径
(mm)
轴长
(mm)
质量 类型 内容量

50,000个装

6天 2.3 146.5 18.1kg 单头型 100件×25袋×20箱

6,000个装

4天 2.3 146.5 2.2kg 单头型 100件×60袋

100个装

4天 2.3 146.5 0.03kg 单头型 100件×1袋

20,000个装

6天 4.6 149 17.7kg 双头型 100件×10袋×20箱

2,000个装

4天 4.6 149 1.7kg 双头型 100件×20袋

100个装

4天 4.6 149 0.07kg 双头型 100件×1袋

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空