(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

HUBY 工业用棉棒(先端圆柱型)BB

HUBY
HUBY
暂无评价
查看360°图
  • HUBY 工业用棉棒(先端圆柱型)BB
  • HUBY 工业用棉棒(先端圆柱型)BB
  • HUBY 工业用棉棒(先端圆柱型)BB
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
质量 :
内容量 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

质量 :

0.02kg
1.6kg
11.7kg
查看全部(3)

内容量 :

25件×4袋
25件×100袋×20箱
25件×320袋
查看全部(3)

类型 :

BB
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内
6天以内

型号:

  • 3个备选型号

    BB-012

    BB-012MB

    BB-012SP

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・优良的吸收性,并且棉花不会膨胀。
・残留溶解物质很少。
・无硅包装。
・棉签为保持吸水性,减少轴部并增加了棉花部。
・用于连接器清洁、精密机械制造过程、基板和精密部分的助焊剂去除等工业用棉签。
・用于HDD头清洁,镜片表面清洁等。
产品规格
型号BB-012MBBB-012SPBB-012
规格双棉球和纸轴
先端直径(mm):2
轴长(mm):75.5
包装形式:25根/320袋
双棉球和纸轴
先端直径(mm):2
轴长(mm):75.5
包装形式:25根/4袋
双棉球和纸轴
先端直径(mm):2
轴长(mm):75.5
包装形式:25根/100袋×20箱
材质纸轴:纸浆
棉球:棉花
纸轴:纸浆
棉球:棉花
纸轴:纸浆
棉球:棉花
质量1600g20g11700g
注意事项避免长时间接触眼睛和皮肤。
仅供工业使用。 不得用于医疗设备或医疗用途。
请勿用于非工业用途。

基本信息

头部形状 棉棒 头部材质
轴材质 头部直径(mm) 2
轴长(mm) 75.5 类型 双头型
型号
BB-012
BB-012MB
BB-012SP
型号包装数量数量折扣一般
发货日
质量 内容量

50,000个装

6天 11.7kg 25件×100袋×20箱

8,000个装

4天 1.6kg 25件×320袋

100个装

4天 0.02kg 25件×4袋

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空