(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

日本棉棒 工业用棉签(尖端圆柱型) 纸轴(200个装)

日本綿棒
日本綿棒
暂无评价
查看360°图
  • 日本棉棒 工业用棉签(尖端圆柱型) 纸轴
  • 日本棉棒 工业用棉签(尖端圆柱型) 纸轴
  • 日本棉棒 工业用棉签(尖端圆柱型) 纸轴
  • 日本棉棒 工业用棉签(尖端圆柱型) 纸轴
  • 日本棉棒 工业用棉签(尖端圆柱型) 纸轴
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
头部直径 (mm) :
轴长 (mm) :
类型 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

头部直径 (mm) :

2
2.5
查看全部(2)

轴长 (mm) :

75
150
查看全部(2)

类型 :

单头型
双头型
查看全部(2)

类型 :

P
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 4个备选型号

    P1501E

    P1502E

    P751S

    P752S

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・棉球采用独特的长纤维缠绕结构,不易产生绒毛。
・工业用轴长75mm、150mm的类型,是极细的棉棒。
・适用于清洁镜头、基板、键盘、模型等。
・适用于清洁电子基板、精密仪器、电子元件等。
・适用于清洁狭小缝隙等。
产品规格
型号P1503EP1501EP1502EP751SP752S
规格单个棉球,纸质细轴
先端直径(mm):3.2
轴长(mm):150
单个棉球,纸质细轴
先端直径(mm):2.0
轴长(mm):150
单个棉球,纸质细轴
先端直径(mm):2.5
轴长(mm):150
轴径(mm):1.5±0.2
全长(mm):148±2.0
先端长度(mm):15.0±3.0
圆柱形
单个棉球,纸质细轴
先端直径(mm):2.0
轴长(mm):75
双棉球,纸质细轴
先端直径(mm):2.5
轴长(mm):75
轴径(mm):1.5±0.2
全长(mm):75±2.0
先端长度(mm):14.0±2.0
圆柱形
材质棉球: 棉+人造丝混纺
纸轴:100% 原生纸浆
棉球: 棉+人造丝混纺
纸轴:100% 原生纸浆
棉球: 棉+人造丝混纺
纸轴:100% 原生纸浆
棉球: 棉+人造丝混纺
纸轴:100% 原生纸浆
棉球: 棉+人造丝混纺
纸轴:100% 原生纸浆
质量65g61g62g32g33g

基本信息

头部形状 棉棒 头部材质
轴材质 材质详细(棉球) 棉+人造丝混纺
材质详细(轴) 100%原浆纸
型号
P1501E
P1502E
P751S
P752S
型号包装数量数量折扣一般
发货日
头部直径
(mm)
轴长
(mm)
类型 质量

200个装

4天 2 150 单头型 61g

200个装

4天 2.5 150 单头型 62g

200个装

4天 2 75 单头型 32g

200个装

4天 2.5 75 双头型 33g

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空