(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 泰得力TENDERLY 平板型剪式手动液压升降搬运车
  • 泰得力TENDERLY 平板型剪式手动液压升降搬运车
  • 泰得力TENDERLY 平板型剪式手动液压升降搬运车
收藏
对比
细节
类似品

泰得力TENDERLY 平板型剪式手动液压升降搬运车

根据数量多少打折
品牌:
泰得力(TENDERLY) [中国]
泰得力(TENDERLY) [中国]
暂无评价

单价(未税):

3,899.50起
(

标准单价:

3,899.50起
)

单价(未税):

3,899.50起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
净重 (kg) :
93
121
130
135
145
148
查看全部(6)
货叉宽度 (mm) :
550
562
685
697
查看全部(4)
货叉长度 (mm) :
100
1100
查看全部(2)
最低高度 (mm) :
85
88
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

10天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 手动液压搬运车
最高高度(mm): 850
载重: 1000KG
注意事项: 物流散件出货,可能需要简单组装
手柄高度(mm): 1030
售卖单位:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 净重 (kg) 货叉宽度 (mm) 货叉长度 (mm) 最低高度 (mm) 产品说明 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

基本信息

产品类型 手动液压搬运车 载重 1000KG
手柄高度(mm) 1030 最高高度(mm) 850
注意事项 物流散件出货,可能需要简单组装 售卖单位
型号
PE100L-N
PE100S-N
PEL100L-N
PEL100S-N
PL100L-N
PL100S-N
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
净重
(kg)
货叉宽度
(mm)
货叉长度
(mm)
最低高度
(mm)
产品说明

10,847.62起

10天 145 685 1100 85 1000Kg 电动高起升液压搬运车(不带平板), 货叉宽度685mm, 高度范围85-850mm,12V/60Ah免维护电池

10,847.62起

10天 130 550 1100 85 1000Kg 电动高起升液压搬运车(不带平板), 货叉宽度550mm, 高度范围85-800mm,12V/60Ah免维护电池

11,231.85起

10天 148 697 1100 88 1000Kg 电动高起升液压搬运车(带平板), 平板宽度697mm, 高度范围85-850mm,12V/60Ah免维护电池

11,231.85起

10天 135 562 1100 88 1000Kg 电动高起升液压搬运车(带平板),平板宽度562mm, 高度范围85-800mm,12V/60Ah免维护电池

4,389.29起

10天 121 697 1100 88 1000Kg 脚踏式高起升液压搬运车(带平板), 平板宽度697mm,高度范围88-850mm

3,899.50起

10天 93 562 100 88 -

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空