(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

中山 清洁泡沫棉签(长型)(100个装)

TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价
查看360°图
  • 中山 清洁泡沫棉签(长型)
  • 中山 清洁泡沫棉签(长型)
  • 中山 清洁泡沫棉签(长型)
  • 中山 清洁泡沫棉签(长型)
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余7项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
头部直径 (mm) :
全长 (mm) :
轴长 (mm) :
轴径 (mm) :
先端长度 (mm) :
质量 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

头部直径 (mm) :

5.0×5.0
11.8×6.5
12.0×6.5
13.5×9.0
查看全部(4)

全长 (mm) :

123
124
126
162
查看全部(4)

轴长 (mm) :

98
100
101
144
查看全部(4)

轴径 (mm) :

3×3
5.6×2.6
6.5×2.9
6.6×2.9
查看全部(4)

先端长度 (mm) :

18
23
25
26
查看全部(4)

质量 :

100g
168g
194g
218g
查看全部(4)

类型 :

CFS
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 4个备选型号

    CFS-07

    CFS-08

    CFS-12

    CFS-40

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・采用聚氨酯材料,低发尘性和低溶解性,海绵型吸水性极佳。
・手柄较长,适合清洁和维护难以触及的区域。
・适用范围广泛,从各种装配作业到一般工业领域均可使用。
・可与IPA等溶剂一起使用。
・不使用粘合剂。
・用于涂抹或擦去液体。
・在100级洁净室中清洗后双重包装。
・用于液体的涂布和擦拭。
・用于去除灰尘等异物。
・用于洁净室内的作业。
产品规格
型号CFS-07CFS-08CFS-12CFS-40
规格清洁包装规格
先端尺寸(mm):13.5×9.0×25
轴长(mm):101
轴径(mm):6.6×2.9
长度(mm):126
包装形式:2重包装
盒数:100
先端长度(mm):25
清洁包装规格
先端尺寸(mm):11.8×6.5×26
轴长(mm):98
轴径(mm):6.5×2.9
长度(mm):124
包装形式:2重包装
盒数:100
先端长度(mm):26
清洁包装规格
先端尺寸(mm):12.0×6.5×23
轴长(mm):100
轴径(mm):5.6×2.6
长度(mm):123
包装形式:2重包装
盒数:100
先端长度(mm):23
清洁包装规格
先端尺寸(mm):5.0×5.0×18
轴长(mm):144
轴径(mm):3×3
长度(mm):162
包装形式:2重包装
盒数:100
先端长度(mm):18
材质头部:聚氨酯
手柄:聚丙烯
头部:聚氨酯
手柄:聚丙烯
头部:聚氨酯
手柄:聚丙烯
头部:聚氨酯
手柄:聚丙烯
质量218g194g168g100g

基本信息

头部形状 棉棒 头部材质 聚氨酯
材质 柄:聚丙烯 包装形式 2重包装
规格 清洁包装
型号
CFS-07
CFS-08
CFS-12
CFS-40
型号包装数量数量折扣一般
发货日
头部直径
(mm)
全长
(mm)
轴长
(mm)
轴径
(mm)
先端长度
(mm)
质量

100个装

4天 13.5×9.0 126 101 6.6×2.9 25 218g

100个装

4天 11.8×6.5 124 98 6.5×2.9 26 194g

100个装

4天 12.0×6.5 123 100 5.6×2.6 23 168g

100个装

4天 5.0×5.0 162 144 3×3 18 100g

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空