(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

中山 清洁滚筒

TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价
查看360°图
  • 中山 清洁滚筒
  • 中山 清洁滚筒
  • 中山 清洁滚筒
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余5项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
宽度 (mm) :
长度 :
质量 :
滚筒宽度 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

宽度 (mm) :

120
170
220
查看全部(3)

长度 :

175mm
180mm
查看全部(2)

质量 :

390g
490g
552g
查看全部(3)

滚筒宽度 :

4英寸(约102mm)
6英寸(约152mm)
8英寸(约203mm)
查看全部(3)

类型 :

CR
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 3个备选型号

    CR-4

    CR-6

    CR-8

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・滚筒部分具有粘性,但不使用粘合剂,因此没有粘胶残留。
・请与单独出售的转印纸(CRTS-1、CRTS-2)一起使用。
・用于洁净室的清洁和精密作业等。
产品规格
型号CR-4CR-6CR-8
规格滚筒宽度:4英寸(约102mm)
滚筒:硅橡胶
宽度(mm):120
长度(mm):175
滚筒宽度:6英寸(约152mm)
滚筒:硅橡胶
宽度(mm):170
长度(mm):180
绳长:2m、直径2.4mm
滚筒:硅橡胶
滚筒宽度:8英寸(约203mm)
宽度(mm):220
长度(mm):180
材质滚筒:硅橡胶
手柄:铝
滚筒:硅橡胶
手柄:铝
滚筒:硅橡胶
手柄:铝
质量390g490g552g

基本信息

头部形状 清洁辊 材质 滚轮:硅橡胶、手柄:铝
型号
CR-4
CR-6
CR-8
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度 质量 滚筒宽度
4天 120 175mm 390g 4英寸(约102mm)
4天 170 180mm 490g 6英寸(约152mm)
4天 220 180mm 552g 8英寸(约203mm)

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空