(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

中山 无尘室用粘性清洁辊手柄+粘性清洁辊子

TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价
查看360°图
  • 中山 无尘室用粘性清洁辊手柄+粘性清洁辊子
  • 中山 无尘室用粘性清洁辊手柄+粘性清洁辊子
  • 中山 无尘室用粘性清洁辊手柄+粘性清洁辊子
  • 中山 无尘室用粘性清洁辊手柄+粘性清洁辊子
  • 中山 无尘室用粘性清洁辊手柄+粘性清洁辊子
  • 中山 无尘室用粘性清洁辊手柄+粘性清洁辊子
  • 中山 无尘室用粘性清洁辊手柄+粘性清洁辊子
  • 中山 无尘室用粘性清洁辊手柄+粘性清洁辊子
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余7项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
宽度 (mm) :
长度 :
质量 :
适用粘辊 :
芯径 :
规格 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

宽度 (mm) :

120
175
230
325
查看全部(4)

长度 :

300mm
320mm
330mm
355mm
查看全部(4)

质量 :

210g
275g
360g
590g
查看全部(4)

适用粘辊 :

CNR418-B
CNR418-W
CNR618-B
CNR618-W
CNR818-B
CNR818-W
CNR1218-B
CNR1218-W
查看全部(8)

芯径 :

白色
蓝色
查看全部(2)

规格 :

附带一个白色4英寸粘辊
附带一个蓝色4英寸粘辊
附带一个白色6英寸粘辊
附带一个蓝色6英寸粘辊
附带一个白色8英寸粘辊
附带一个蓝色8英寸粘辊
附带一个白色12英寸粘辊
附带一个蓝色12英寸粘辊
查看全部(8)

类型 :

CNR12H
CNR4H
CNR6H
CNR8H
查看全部(4)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 8个备选型号

    CNR4H-B

    CNR4H-W

    CNR6H-B

    CNR6H-W

    CNR8H-B

    CNR8H-W

    CNR12H-B

    CNR12H-W

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・配有一个粘性滚筒的手柄,因此可以直接使用。
・适用于洁净室、清洁作业、精密作业。
产品规格
型号手持部手柄长度(cm)宽度(mm)长度(mm)颜色内芯直径兼容胶辊质量
CNR4H-B聚乙烯(PE)30120300蓝色4英寸CNR418-B210g
CNR4H-W聚乙烯(PE)30120300白色4英寸CNR418-W210g
CNR8H-B聚乙烯(PE)30230320蓝色8英寸CNR818-B360g
CNR8H-W聚乙烯(PE)30230320白色8英寸CNR818-W360g
CNR12H-B聚乙烯(PE)30325355蓝色12英寸CNR1218-B590g
CNR12H-W聚乙烯(PE)30325355白色12英寸CNR1218-W590g
CNR6H-B聚乙烯(PE)30175330蓝色6英寸CNR618-B275g
CNR6H-W聚乙烯(PE)30175330白色6英寸CNR618-W275g

基本信息

头部形状 清洁辊 材质 手柄:聚乙烯(PE)、轴:钢
手柄长度 30cm
型号
CNR4H-B
CNR4H-W
CNR6H-B
CNR6H-W
CNR8H-B
CNR8H-W
CNR12H-B
CNR12H-W
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度 质量 适用粘辊 芯径 规格
4天 120 300mm 210g CNR418-B 蓝色 附带一个蓝色4英寸粘辊
4天 120 300mm 210g CNR418-W 白色 附带一个白色4英寸粘辊
4天 175 330mm 275g CNR618-B 蓝色 附带一个蓝色6英寸粘辊
4天 175 330mm 275g CNR618-W 白色 附带一个白色6英寸粘辊
4天 230 320mm 360g CNR818-B 蓝色 附带一个蓝色8英寸粘辊
4天 230 320mm 360g CNR818-W 白色 附带一个白色8英寸粘辊
4天 325 355mm 590g CNR1218-B 蓝色 附带一个蓝色12英寸粘辊
4天 325 355mm 590g CNR1218-W 白色 附带一个白色12英寸粘辊

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空