(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

中山 无尘室用粘性清洁辊子

TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价
查看360°图
  • 中山 无尘室用粘性清洁辊子
  • 中山 无尘室用粘性清洁辊子
  • 中山 无尘室用粘性清洁辊子
  • 中山 无尘室用粘性清洁辊子
  • 中山 无尘室用粘性清洁辊子
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余5项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
宽度 (mm) :
质量 :
适用手柄 :
颜色 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

宽度 (mm) :

101.6(4英寸)
152.4(6英寸)
203.2(8英寸)
304.8(12英寸)
查看全部(4)

质量 :

90g
135g
180g
270g
查看全部(4)

适用手柄 :

CNR4H手柄
CNR6H手柄
CNR8H手柄
CNR12H手柄
查看全部(4)

颜色 :

白色
蓝色
查看全部(2)

类型 :

CNR1218
CNR418
CNR618
CNR818
查看全部(4)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 8个备选型号

    CNR1218-B

    CNR1218-W

    CNR418-B

    CNR418-W

    CNR618-B

    CNR618-W

    CNR818-B

    CNR818-W

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・采用聚乙烯薄膜,芯部使用塑料芯,尽量减少发尘。
・用于洁净室的清洁和精密作业等。
产品规格
型号薄膜内芯颜色宽度
(mm)
长度
(m)
薄膜厚度
(mm)
内芯直径
(mm)
粘合剂粘着力适合机种质量
(g)
CNR418-B聚乙烯HDPE蓝色101.6180.0538.1丙烯酸类600g/25mmCNR4H 手柄90
CNR418-W聚乙烯HDPE白色101.6180.0538.1丙烯酸类600g/25mmCNR4H 手柄90
CNR818-B聚乙烯HDPE蓝色203.2180.0538.1丙烯酸类600g/25mmCNR8H手柄180
CNR818-W聚乙烯HDPE白色203.2180.0538.1丙烯酸类600g/25mmCNR8H手柄180
CNR1218-B聚乙烯HDPE蓝色304.8180.0538.1丙烯酸类600g/25mmCNR12H手柄270
CNR1218-W聚乙烯HDPE白色304.8180.0538.1丙烯酸类600g/25mmCNR12H手柄270
CNR618-B聚乙烯HDPE蓝色152.4180.0538.1丙烯酸类600g/25mmCNR6H手柄135
CNR618-W聚乙烯HDPE白色152.4180.0538.1丙烯酸类600g/25mmCNR6H手柄135

基本信息

头部形状 清洁辊 长度 18m
材质 薄膜:聚乙烯、芯材:HDPE 厚度 0.05mm
粘着力 600g/25mm 芯径 1.5英寸(约38.1mm)
粘合剂 丙烯酸类
型号
CNR1218-B
CNR1218-W
CNR418-B
CNR418-W
CNR618-B
CNR618-W
CNR818-B
CNR818-W
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量 适用手柄 颜色
4天 304.8(12英寸) 270g CNR12H手柄 蓝色
4天 304.8(12英寸) 270g CNR12H手柄 白色
4天 101.6(4英寸) 90g CNR4H手柄 蓝色
4天 101.6(4英寸) 90g CNR4H手柄 白色
4天 152.4(6英寸) 135g CNR6H手柄 蓝色
4天 152.4(6英寸) 135g CNR6H手柄 白色
4天 203.2(8英寸) 180g CNR8H手柄 蓝色
4天 203.2(8英寸) 180g CNR8H手柄 白色

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空