(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

中山 清洁泡沫棉签(100个装)

TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价
查看360°图
  • 中山 清洁泡沫棉签
  • 中山 清洁泡沫棉签
  • 中山 清洁泡沫棉签
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余7项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
头部直径 (mm) :
全长 (mm) :
轴长 (mm) :
轴径 (mm) :
先端长度 (mm) :
质量 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

头部直径 (mm) :

3.1×3.1
3.2×2.2
3.8×3.8
查看全部(3)

全长 (mm) :

69
70
77
查看全部(3)

轴长 (mm) :

58
59
66
查看全部(3)

轴径 (mm) :

2.4×2.4
2.5×2.5
3×3
查看全部(3)

先端长度 (mm) :

10.5
11
11.5
查看全部(3)

质量 :

28g
32g
38g
查看全部(3)

类型 :

CFS
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 3个备选型号

    CFS-42

    CFS-50

    CFS-57

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・采用聚氨酯材料,低发尘性和低溶解性,海绵类型,吸收力优异。
・可与IPA等溶剂一起使用。
・广泛应用于各种组装作业和一般工业领域。
・不使用粘合剂。
・在100级洁净室中清洗后双重包装。
・用于液体的涂布和擦拭。
・用于去除灰尘等异物。
・用于洁净室内的作业。
产品规格
型号CFS-42CFS-50CFS-57
规格清洁包装规格
先端直径(mm):3.8×3.8×11.5
轴长(mm):58
轴径(mm):3×3
长度(mm):69
先端长度(mm):11.5
清洁包装规格
先端直径(mm):3.1×3.1×11.0
轴长(mm):66
轴径(mm):2.5×2.5
长度(mm):77
先端长度(mm):11
清洁包装规格
先端直径(mm):3.2×2.2×10.5
轴长(mm):59
轴径(mm):2.4×2.4
长度(mm):70
先端长度(mm):10.5
材质头部:聚氨酯
手柄:聚丙烯
头部:聚氨酯
手柄:聚丙烯
头部:聚氨酯
手柄:聚丙烯
质量38g32g28g

基本信息

头部形状 棉棒 头部材质 聚氨酯
轴材质 塑料 材质 柄:聚丙烯
规格 清洁包装
型号
CFS-42
CFS-50
CFS-57
型号包装数量数量折扣一般
发货日
头部直径
(mm)
全长
(mm)
轴长
(mm)
轴径
(mm)
先端长度
(mm)
质量

100个装

4天 3.8×3.8 69 58 3×3 11.5 38g

100个装

4天 3.1×3.1 77 66 2.5×2.5 11 32g

100个装

4天 3.2×2.2 70 59 2.4×2.4 10.5 28g

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空