(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

AION 无尘室擦拭海绵

AION [日本]
AION [日本]
暂无评价
查看360°图
  • AION 无尘室擦拭海绵
  • AION 无尘室擦拭海绵
  • AION 无尘室擦拭海绵
  • AION 无尘室擦拭海绵
  • AION 无尘室擦拭海绵
  • AION 无尘室擦拭海绵
  • AION 无尘室擦拭海绵
  • AION 无尘室擦拭海绵
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
厚度 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

厚度 (mm) :

1
2
查看全部(2)

类型 :

D-2
E-1
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 2个备选型号

    D-2

    E-1

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・通过亲水性和连续多孔结构的毛细管现象快速吸收水分。
・通过微细气孔高效捕捉灰尘。
・海绵一体结构,无绒型。
・高柔韧性,不会划伤物体表面。
・优异的耐磨性。
・可清洗再生,减少废弃物。
・用于洁净室内清洁。
・用于擦拭电子设备、光学设备、医药品、食品制造设备及工作台。
・低于60°C的湿热。
产品规格
型号E-1D-2
规格包装形式:干式
长度(mm):230
宽度(mm):230
厚度(mm):1
颜色:白色
包装形式:干式
长度(mm):230
宽度(mm):230
厚度(mm):2
颜色:白色
材质聚乙烯醇缩甲醛 (PVFM)
质量85g93g
注意事项不是清洁包装。
本产品含有微量润湿剂。 使用前请用纯净水或类似水彻底清洗。
请勿在干燥和硬化的条件下使用。

基本信息

产品类型 擦拭布 颜色 白色
宽度(mm) 230 长度(mm) 230
包装类型 干式 材质详细 聚乙烯醇缩甲醛 (PVFM)
耐热性 湿热60℃以下
型号
D-2
E-1
型号数量折扣一般
发货日
厚度
(mm)
质量
(g)
4天 2 93
4天 1 85

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空