(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

BLASTON 超级擦拭布 S90B

BLASTON[日本]
BLASTON[日本]
暂无评价
查看360°图
  • BLASTON 超级擦拭布 S90B
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
单张尺寸 (mm) :
尺寸规格 :
容量 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

单张尺寸 (mm) :

101.6×101.6
152.4×152.4
228.6×228.6
查看全部(3)

尺寸规格 :

4英寸
6英寸
9英寸
查看全部(3)

容量 :

1000件
2000件
5000件
查看全部(3)

类型 :

BSC-S90B
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内
6天以内

型号:

  • 3个备选型号

    BSC-S90B-4

    BSC-S90B-6

    BSC-S90B-9

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・使用长纤维聚酯纱线制成的针织材料,属于万能型。
・兼具快速吸水性和高保水性。
・使用特殊激光切割技术,抑制端面产生灰尘。
・尽量排除颗粒和残留离子。
・用于擦拭污垢和维护保养。
产品规格
型号BSC-S90B-6BSC-S90B-9BSC-S90B-4
规格相当于 ISO4级(Fed/STD10)级
尺寸:6英寸
单张尺寸(mm):152.4×152.4
装箱数量:2000张
颜色:白色
包装形式:散装
相当于 ISO4级(Fed/STD10)级
尺寸:9英寸
单张尺寸(mm):228.6X228.6
装箱数量:1000张
颜色:白色
包装形式:散装
相当于 ISO4级(Fed/STD10)级
尺寸:4英寸
单张尺寸(mm):101.6×101.6
装箱数量:5000张
颜色:白色
包装形式:散装
材质聚酯纤维 聚酯纤维 聚酯纤维 
质量320g380g320g
注意事项洁净包装

基本信息

产品类型 擦拭布 材质 聚酯纤维
颜色 白色 ISO 等级 4 级(Fed/STD 10 级相当)
包装形式 散装 规格 洁净包装
型号
BSC-S90B-4
BSC-S90B-6
BSC-S90B-9
型号包装数量数量折扣一般
发货日
单张尺寸
(mm)
尺寸规格 质量
(g)
容量

200个装

6天 101.6×101.6 4英寸 320 5000件

100个装

4天 152.4×152.4 6英寸 320 2000件

50个装

4天 228.6×228.6 9英寸 380 1000件

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空