(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

kuraray KURACLEAN(R)擦拭布(高性能等级)

kuraray[日本]
kuraray[日本]
暂无评价
查看360°图
  • kuraray KURACLEAN(R)擦拭布(高性能等级)
  • kuraray KURACLEAN(R)擦拭布(高性能等级)
  • kuraray KURACLEAN(R)擦拭布(高性能等级)
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
单张尺寸 (mm) :
容量 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

单张尺寸 (mm) :

200×250
250×250
300×250
查看全部(3)

容量 :

50张×60袋
100张×30袋
查看全部(2)

类型 :

LF
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 3个备选型号

    LF-8G

    LF-20C

    LF-33C

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・使用高强度纤维素系纤维“莱赛尔”,抑制了使用时因断线导致的纤维脱落。
・除了莱赛尔纤维,还混合了吸液性更高的粘胶纤维,从而提高了擦拭作业所需的吸液性。
・适用于要求高洁净度的各种擦拭作业。
产品规格
型号LF-33CLF-8GLF-20C
规格颜色:白色
单张尺寸(mm):250 x 250(C型折叠)
不规则6层折叠型
件数:100 张 x 30袋 
颜色:白色
单张尺寸(mm):300 x 250(8层折叠)
件数:50 张 x 60 袋 
颜色:白色
单张尺寸(mm):200 x 250(C型折叠)
件数:100 张 x 30袋 
材质无纺布(莱赛尔纤维、人造丝、聚丙烯/聚乙烯复合纤维)
质量7.2kg8.5kg5.8kg

基本信息

产品类型 擦拭布 颜色 白色
详细材质 无纺布(莱赛尔纤维、人造丝、聚丙烯/聚乙烯复合纤维)
型号
LF-8G
LF-20C
LF-33C
型号包装数量数量折扣一般
发货日
单张尺寸
(mm)
质量
(g)
规格 容量

3,000个装

4天 300×250 8500 8层折叠 50张×60袋

3,000个装

4天 200×250 5800 不规则6层折叠(C型折叠) 100张×30袋

3,000个装

4天 250×250 7200 不规则6层折叠(C型折叠) 100张×30袋

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空