(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

小津产业 BEMCOT(R)超级CN 擦拭布(1,000个装)

OZU CORPORATION [日本]
OZU CORPORATION [日本]
暂无评价
查看360°图
  • 小津产业 BEMCOT(R)超级CN 擦拭布
  • 小津产业 BEMCOT(R)超级CN 擦拭布
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余1项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

类型 :

CN
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 1个备选型号

    CN

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・以连续长纤维纤维素BEMCOT(R)为基础,将连续长纤维聚酯不织布在不使用粘合剂的情况下一体化的复合一次性擦拭布。
・具有纤维素的吸水性、合成纤维的高强度,并且通过全端面内折,展现出优异的低尘性,是高水平的擦拭布。
・适用于半导体、液晶、精密电子部件等洁净室内的擦拭作业。
产品规格
型号CN
规格单张尺寸(mm):240 x 300(全切边内折)
盒装数量:50张 x 20 袋
是否有洁净包装: 否
包装形式: 箱装
垂直(mm):290
宽度(mm):420
厚度(mm):280
颜色: 白色
材质铜氨纤维、聚酯
质量3.8kg
使用示例

基本信息

产品类型 擦拭布 单张尺寸(mm) 240×300
颜色 白色 数量 50张×20袋
外形尺寸 290×420×280mm(进深×宽度×厚度) 包装形式 箱装
质量(g) 3800 特点 全切边内折
详细材质 铜氨纤维、聚酯 注意 不是洁净包装
型号
CN
型号包装数量数量折扣一般
发货日

1,000个装

4天

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空