(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

SAVINA CK擦拭布

SAVINA
SAVINA
暂无评价
查看360°图
  • SAVINA CK擦拭布
  • SAVINA CK擦拭布
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
单张尺寸 (mm) :
质量 :
容量 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

单张尺寸 (mm) :

150×150
240×240
查看全部(2)

质量 :

0.9kg
1.3kg
查看全部(2)

容量 :

20张×5袋
200张×1袋
查看全部(2)

类型 :

SAVINA-CK
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 2个备选型号

    SAVINA-CK-1515

    SAVINA-CK-2424

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・通过将超细纤维制成凹凸的织物结构,具有优异的液体擦拭性能。
・这是使用超细纤维“Berima X”的擦拭布。
・具有特殊形状,表现出高效的擦拭性能。
・通过特殊熔断切割和超纯水清洗,尘埃和溶出物极少。
・厚实且吸水性优越。
・适用用于理化学和制药厂商的设备维护。
・用于清洁无尘室内。
・用于擦拭溶液等。
产品规格
型号SAVINA-CK-1515SAVINA-CK-2424
规格平面
颜色:白色
相当于 ISO 5 级(Fed/STD 100 级)
单张尺寸(mm):150×150
盒装数量:200 张x 1 袋
平面
颜色:白色
相当于 ISO 5 级(Fed/STD 100 级)
单张尺寸(mm):240 x 240
盒装数量:20 张x 5袋
材质分体式超细复合纤维Berima X(涤纶/尼龙)分体式超细复合纤维Berima X(涤纶/尼龙)
质量0.9kg1.3kg

基本信息

产品类型 擦拭布 颜色 白色
详细材质 分体式超细复合纤维Berima X(涤纶/尼龙) ISO等级 5(Fed/STD等级100相当)
规格 平面
型号
SAVINA-CK-1515
SAVINA-CK-2424
型号包装数量数量折扣一般
发货日
单张尺寸
(mm)
质量 容量

200个装

4天 150×150 0.9kg 200张×1袋

100个装

4天 240×240 1.3kg 20张×5袋

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空