(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
类型 :
按发货日筛选:
预计发货日:
4天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
4天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | G81431 | |
规格 | 颜色:白色 宽度(mm):420 高度(mm):320 深度(mm):100 底部角撑板(mm):100 ISO 等级:6(Fed/STD等级1000) 有无清洁包装:无 | |
材质 | 聚酯纤维(PE) | |
质量 | 260g | |
配件 | 肩带 | |
注意事项 | 没有洁净包装 |
产品类型 | 包・袋 | 颜色 | 白色 |
材质 | 聚酯纤维(PE) | 质量 | 260g |
注意事项 | 没有洁净包装 | ISO 等级 | 6(Fed/STD等级1000) |
宽度×高度×底部宽度(mm) | 420×320×100 | 进深 | 100mm |
附属品 | 肩带 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空