(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
颜色 :
宽度×长度 (mm) :
ISO 等级 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
4天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
4天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 颜色 | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 适合腰围 (cm) | 材质 | 质量 (g) | 注意事项 |
PA130 | 白色 | 38 | 1340 | 70~130 | 聚酯纤维 | 70 | 不是洁净包装 |
PA130XDG | 深绿色 | 38 | 1340 | 70~130 | 聚酯纤维 | 70 | |
PA130XDR | 深红色 | 38 | 1340 | 70~130 | 聚酯纤维 | 70 | |
PA130XMB | 海洋蓝 | 38 | 1340 | 70~130 | 聚酯纤维 | 70 | |
PA130XN | 海军蓝 | 38 | 1340 | 70~130 | 聚酯纤维 | 70 | |
PA130XY | 黄色 | 38 | 1340 | 70~130 | 聚酯纤维 | 70 | |
PA130X | 38 | 1300 | 70~130 | 聚酯纤维 | 70 |
产品类型 | 带・环形带 | 质量(g) | 70 |
材质 | 聚酯纤维 | 规格 | 适合腰围: 70-130cm |
注意事项 | 不是洁净包装 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空