(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
颜色 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
6天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
6天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | PA8207W | PA8207B |
规格 | 颜色:白色 宽度(mm):340 高度(mm):240 底部角撑板(mm):200 对应标准:100~100000级 出口拉链设计(2处) | 颜色:蓝色 宽度(mm):340 高度(mm):240 底部角撑板(mm):200 对应标准:100~100000级 出口拉链设计(2处) |
材质 | Prieta IV(聚酯) | Prieta IV(聚酯) |
质量 | 150g | 150g |
注意事项 | 不是洁净包装 |
产品类型 | 包・袋 | 宽度×高度×底部宽度(mm) | 340×240×200 |
适用范围 | Class 100~100000 | 质量(g) | 150 |
材质 | Prieta Ⅳ (聚酯) | 规格 | 出口拉链设计(2处) |
注意事项 | 不是洁净包装 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空