(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

樱井 无尘室用无尘纸 New Sta-clean

SAKURAI
SAKURAI
暂无评价
查看360°图
  • 樱井 无尘室用无尘纸 New Sta-clean
  • 樱井 无尘室用无尘纸 New Sta-clean
  • 樱井 无尘室用无尘纸 New Sta-clean
  • 樱井 无尘室用无尘纸 New Sta-clean
  • 樱井 无尘室用无尘纸 New Sta-clean
  • 樱井 无尘室用无尘纸 New Sta-clean
  • 樱井 无尘室用无尘纸 New Sta-clean
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
颜色 :
规格 :
内容量 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

颜色 :

白色
紫色
蓝色
查看全部(3)

规格 :

A3
A4
查看全部(2)

内容量 :

250张×5册
250张×10册
查看全部(2)

类型 :

SC75R
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内
5天以内

型号:

  • 5个备选型号

    SC75RBA3

    SC75RBA4

    SC75RVA3

    SC75RVA4

    SC75RWA4

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・采用可完全分解(使用水溶性材料)的树脂浸渍型无尘纸。
・在揉搓测试和摩擦测试中,几乎不会产生0.1μm以上的灰尘。
・碳粉附着性好,即使提高定影温度也不会卷曲。
・可像优质纸一样回收废纸。
・符合半导体制造设备与材料国际协会(SEMI)的国际标准测试。
・用于无尘室。
・相当于 ISO 5 级(FED/STD 100 级)。
产品规格
型号SC75RBA3SC75RBA4SC75RVA3SC75RWA4SC75RVA4
规格定量:72g/㎡
表面电阻值:1011Ω
清洁包装规格
标准:A3
颜色: 蓝色
盒装数量:250 张 x 5册
定量:72g/㎡
表面电阻值:1011Ω
清洁包装规格
标准:A4
颜色: 蓝色
盒装数量:250 张 x 10册
定量:72g/㎡
表面电阻值:1011Ω
清洁包装规格
标准:A3
颜色: 紫色
盒装数量:250 张 x 5册
定量:72g/㎡
表面电阻值:1011Ω
清洁包装规格
标准:A4
颜色: 白色
盒装数量:250 张 x 10册
定量:72g/㎡
表面电阻值:1011Ω
清洁包装规格
标准:A4
颜色: 紫色
盒装数量:250 张 x10册
材质无尘纸无尘纸无尘纸无尘纸无尘纸
质量12.1kg12.1kg12.1kg12.1kg12.1kg

基本信息

产品类型 纸张 密度(g/m2) 72
表面电阻率(Ω) 1011 ISO 等级 5(FED/STD等级100)
材质 无尘纸 质量 12.1kg
注意事项 洁净包装
型号
SC75RBA3
SC75RBA4
SC75RVA3
SC75RVA4
SC75RWA4
型号包装数量数量折扣一般
发货日
颜色 规格 内容量

1,250个装

4天 蓝色 A3 250张×5册

2,500个装

4天 蓝色 A4 250张×10册

1,250个装

4天 紫色 A3 250张×5册

2,500个装

5天 紫色 A4 250张×10册

2,500个装

4天 白色 A4 250张×10册

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空