(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

樱井 New Sta-clean RC笔记本(10个装)

SAKURAI
SAKURAI
暂无评价
查看360°图
  • 樱井 New Sta-clean RC笔记本
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余5项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
规格 :
质量 :
类型 :
尺寸 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

规格 :

A4
B5
查看全部(2)

质量 :

1.3kg
1.7kg
查看全部(2)

类型 :

5mm网格
水平格线
查看全部(2)

尺寸 (mm) :

182×257
210×297
查看全部(2)

类型 :

SNA
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 4个备选型号

    SNA45BR

    SNA412R

    SNB55BR

    SNB512R

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・采用100%可分解的树脂浸渍型无尘纸。
・可像优质纸一样回收废纸。
・可作为洁净室用复印纸。
・洁净室用笔记本。
・相当于 ISO 5 级(Fed/STD 100 级)。
产品规格
型号SNA412RSNA45BRSNB512RSNB55BR
规格张数/册数:32张
定量:64g/m2
表面电阻值:1011Ω
标准:A4
颜色: 蓝色
类型:水平格线
尺寸(mm):210×297
张数/册数:32张
定量:64g/m2
表面电阻值:1011Ω
标准:A4
颜色: 蓝色
类型:5mm网格
尺寸(mm):210×297
张数/册数:32张
定量:64g/m2
表面电阻值:1011Ω
标准:B5
颜色: 蓝色
类型:水平格线
尺寸(mm):182 x 157
张数/册数:32张
定量:64g/m2
表面电阻值:1011Ω
标准:B5
颜色: 蓝色
类型:5mm网格
尺寸(mm):182 x 257
材质无尘纸基无尘纸基无尘纸基无尘纸基
质量1.7kg1.7kg1.3kg1.3kg
注意事项不是洁净包装

基本信息

产品类型 笔记本 颜色 蓝色
密度(g/m2) 64 表面电阻率(Ω) 1011
枚数/冊 32 ISO 等级 5(Fed/STD等级100)
材质 无尘纸基 注意事项 不是洁净包装
型号
SNA45BR
SNA412R
SNB55BR
SNB512R
型号包装数量数量折扣一般
发货日
规格 质量 类型 尺寸
(mm)

10个装

4天 A4 1.7kg 5mm网格 210×297

10个装

4天 A4 1.7kg 水平格线 210×297

10个装

4天 B5 1.3kg 5mm网格 182×257

10个装

4天 B5 1.3kg 水平格线 182×257

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空