(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

樱井 导电性文件夹 A4

SAKURAI
SAKURAI
暂无评价
查看360°图
  • 樱井 导电性文件夹 A4
  • 樱井 导电性文件夹 A4
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
质量 :
背宽 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

质量 :

3.5kg
4kg
查看全部(2)

背宽 (mm) :

30
50
查看全部(2)

类型 :

ASFA
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
5天以内

型号:

  • 2个备选型号

    ASFA430

    ASFA450

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・通过在树脂中添加导电性碳,实现了稳定且波动较小的导电性。
・使用无机气体发泡和导电等级的聚丙烯树脂。
・不使用防静电剂,因此没有渗出污染。
・管式装订夹具也具有防静电功能。
・装订夹具和封面可以分类废弃,符合环保要求。
产品规格
型号ASFA430ASFA450
规格A4尺寸
2孔(间距8mm)
表面电阻值(Ω):106~108Ω
颜色:黑色
垂直(mm):270
装订厚度(mm):30
A4尺寸
2孔(间距8mm)
表面电阻值(Ω):106~108Ω
颜色:黑色
装订厚度(mm):50
质量4kg3.5kg

基本信息

产品类型 文件・文件夹 颜色 黑色
规格 A4尺寸 表面电阻率(Ω) 106~108
类型 2孔(间距8mm)
型号
ASFA430
ASFA450
型号数量折扣一般
发货日
质量 背宽
(mm)
5天 4kg 30
5天 3.5kg 50

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空