(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
规格 :
类型 :
宽度 (mm) :
高度 (mm) :
质量 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
4天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥425.04)
数量折扣:
- -预计发货日:
4天
包装规格:
¥425.04
)数量折扣:
型号 | CBSU-A3Y | CBSU-A4Y | CBSU-B4T | CBSU-B4Y |
规格 | 成品 标准:A3 类型:卧式 宽度(mm):440 高度(mm):317 厚度(mm):0.4 | 标准:A4 类型:卧式 宽度(mm):320 高度(mm):235 | 标准:B4 类型:立式 宽度(mm):275 高度(mm):385 | 标准:B4 类型:卧式 宽度(mm):385 高度(mm):275 |
材质 | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS304) |
质量 | 50g | 30g | 40g | 40g |
注意事项 | 不是洁净包装 |
产品类型 | 罩・垫 | 材质 | 不锈钢(SUS304) |
注意事项 | 不是洁净包装 | 详细类型 | 剪贴板 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空