(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

中山 无尘室用便签(80个装)

TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价
查看360°图
  • 中山 无尘室用便签
  • 中山 无尘室用便签
  • 中山 无尘室用便签
  • 中山 无尘室用便签
  • 中山 无尘室用便签
  • 中山 无尘室用便签
  • 中山 无尘室用便签
  • 中山 无尘室用便签
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
颜色 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

颜色 :

橙色
白色
绿色
黄色
查看全部(4)

类型 :

CR-TAG
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 4个备选型号

    CR-TAG-GN

    CR-TAG-OR

    CR-TAG-W

    CR-TAG-Y

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥0.88)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥0.88

)

数量折扣:

- -

标准单价:

70.00起

单价(未税):

70.00起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

70.00起

单价(未税):

70.00起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・适用于洁净室的便签纸,极力减少颗粒的产生。
・每本都经过双重洁净包装。
・有四种颜色可供选择,因此可以根据任务、组别或工作流程进行颜色区分,非常方便。
产品规格
型号CR-TAG-GNCR-TAG-ORCR-TAG-WCR-TAG-Y
规格洁净包装规格
定量:80g/㎡
颜色:绿色
宽度(mm):76
长度(mm):76
包装数量:80 张 x 1册
洁净包装规格
定量:80g/㎡
颜色:橙色
宽度(mm):76
长度(mm):76
包装数量:80 张 x 1册
洁净包装规格
定量:80g/㎡
颜色:白色
宽度(mm):76
长度(mm):76
包装数量:80 张 x 1册
洁净包装规格
定量:80g/㎡
颜色:黄色
宽度(mm):76
长度(mm):76
包装数量:80 张 x 1册
材质无尘纸基无尘纸基无尘纸基无尘纸基
质量40g40g40g40g

基本信息

产品类型 纸张 材质 无尘纸基
类型 40g 宽度(mm) 76
密度(g/m²) 80 长度(mm) 76
内容量 80张×1册
型号
CR-TAG-GN
CR-TAG-OR
CR-TAG-W
CR-TAG-Y
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
颜色

70.00起

80个装

4天 绿色

70.00起

80个装

4天 橙色

70.00起

80个装

4天 白色

70.00起

80个装

4天 黄色

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空