(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
材质 :
类型 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
4天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥136.67)
数量折扣:
- -预计发货日:
4天
包装规格:
¥136.67
)数量折扣:
型号 | SJSU3-A4 | SJSU4-A4 |
规格 | 标准:A4 类型:立式 宽度(mm):220 高度(mm):310 厚度(mm):0.5 | 标准:A4 类型:卧式 宽度(mm):220 高度(mm):310 厚度(mm):0.5 |
材质 | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS430) |
质量 | 250g | 250g |
注意事项 | 不是洁净包装 |
产品类型 | 罩・垫 | 规格 | A4 |
宽度(mm) | 220 | 高度(mm) | 310 |
质量 | 0.25kg | 注意事项 | 不是洁净包装 |
详细类型 | 垫板 | 厚度(mm) | 0.5 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空