(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
颜色 :
长度 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
6天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
6天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 颜色 | 宽度(mm) | 长度(m) | 材质 | 质量(g) | 注意事项 |
FD928C-01-L | 白色 | 80 | 400 | 聚酯纤维(含有控制静电的导电线) | 130 | 不是洁净包装 |
FD928C-01-M | 白色 | 80 | 350 | 聚酯纤维(含有控制静电的导电线) | 115 | |
FD928C-02-L | 蓝色 | 80 | 400 | 聚酯纤维(含有控制静电的导电线) | 130 | |
FD928C-02-M | 蓝色 | 80 | 350 | 聚酯纤维(含有控制静电的导电线) | 115 | |
FD928C-03-L | 绿色 | 80 | 400 | 聚酯纤维(含有控制静电的导电线) | 130 | |
FD928C-03-M | 绿色 | 80 | 350 | 聚酯纤维(含有控制静电的导电线) | 115 | |
FD928C-04-L | 粉色 | 80 | 400 | 聚酯纤维(含有控制静电的导电线) | 130 | |
FD928C-04-M | 粉色 | 80 | 350 | 聚酯纤维(含有控制静电的导电线) | 115 | |
FD928C-05-L | 浅灰色 | 80 | 400 | 聚酯纤维(含有控制静电的导电线) | 130 | |
FD928C-05-M | 浅灰色 | 80 | 350 | 聚酯纤维(含有控制静电的导电线) | 115 | |
FD928C-06-L | 灰色 | 80 | 400 | 聚酯纤维(含有控制静电的导电线) | 130 | |
FD928C-06-M | 灰色 | 80 | 350 | 聚酯纤维(含有控制静电的导电线) | 115 | |
FD928C-07-L | 海军蓝 | 80 | 400 | 聚酯纤维(含有控制静电的导电线) | 130 | |
FD928C-07-M | 海军蓝 | 80 | 350 | 聚酯纤维(含有控制静电的导电线) | 115 |
产品类型 | 随身用品 | 详细类型 | 臂章 |
宽度(mm) | 80 | 材质 | 聚酯纤维(含有控制静电的导电线) |
注意事项 | 不是洁净包装 | ISO 等级 | 5(Fed.St等级100相当) |
型号 |
---|
FD928C-01-L |
FD928C-01-M |
FD928C-02-L |
FD928C-02-M |
FD928C-03-L |
FD928C-03-M |
FD928C-04-L |
FD928C-04-M |
FD928C-05-L |
FD928C-05-M |
FD928C-06-L |
FD928C-06-M |
FD928C-07-L |
FD928C-07-M |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 颜色 | 长度 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
10个装 | 6天 | 白色 | 400 | 130 | ||
10个装 | 6天 | 白色 | 350 | 115 | ||
10个装 | 6天 | 蓝色 | 400 | 130 | ||
10个装 | 6天 | 蓝色 | 350 | 115 | ||
10个装 | 6天 | 绿色 | 400 | 130 | ||
10个装 | 6天 | 绿色 | 350 | 115 | ||
10个装 | 6天 | 粉色 | 400 | 130 | ||
10个装 | 6天 | 粉色 | 350 | 115 | ||
10个装 | 6天 | 浅灰色 | 400 | 130 | ||
10个装 | 6天 | 浅灰色 | 350 | 115 | ||
10个装 | 6天 | 灰色 | 400 | 130 | ||
10个装 | 6天 | 灰色 | 350 | 115 | ||
10个装 | 6天 | 海军蓝 | 400 | 130 | ||
10个装 | 6天 | 海军蓝 | 350 | 115 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空