(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

AION 棉签 棉签头:PVFM(50个装)

AION [日本]
AION [日本]
暂无评价
查看360°图
  • AION 棉签 棉签头:PVFM
  • AION 棉签 棉签头:PVFM
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
头部直径 (mm) :
轴长 (mm) :
类型 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

头部直径 (mm) :

2.5
4
查看全部(2)

轴长 (mm) :

133
138
查看全部(2)

类型 :

头部长度:15
头部长度:20
查看全部(2)

类型 :

BSD
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
5天以内

型号:

  • 2个备选型号

    BSD-010

    BSD-020

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・通过握住海绵头的边缘,可以清洁角落和深处。
・采用极微细孔的海绵(PVA/PU)头,可以有效捕捉灰尘等。
・PVA/PU海绵头具有高吸水性,可以吸收大量液体,从而实现柔软的清洁。
・无需使用粘合剂固定在轴上,因此不会有粘合剂成分的溶出。此外,海绵一体结构为无绒型。
・可以根据使用场景,轻松剪裁轴的长度。
・带盖硬壳包装,开封后也能保持清洁。
・用于检查时去除异物。
・用于涂抹润滑剂等液体。
・用于各种工序中的水和溶液的擦拭。
产品规格
型号BSD-010BSD-020
规格先端直径(mm):2.5
轴长(mm):138
长度(mm):153
耐热性(℃):60
耐药性 水:○
耐药性 酒精:×
耐药性 有机溶剂:×
头部长(mm):15
先端直径(mm):4
轴长(mm):133
长度(mm):153
耐热性(℃):60
耐药性 水:○
耐药性 酒精:×
耐药性 有机溶剂:×
头部长(mm):20
材质轴:聚碳酸酯
海绵头:PVA海绵(PVFM)
固定管:PO
轴:聚碳酸酯
海绵头:PVA海绵(PVFM)
固定管:PO
质量50g50g

基本信息

头部形状 棉棒 轴材质 聚碳酸酯
全长(mm) 153 耐热性(℃) 60
耐化学药品性 水 耐化学药品性 酒精 ×
耐化学药品性 有机溶剂 × 材质 海绵头:PVA海绵(PVFM)、固定管:PO
质量(g) 50
型号
BSD-010
BSD-020
型号包装数量数量折扣一般
发货日
头部直径
(mm)
轴长
(mm)
类型

50个装

5天 2.5 138 头部长度:15

50个装

5天 4 133 头部长度:20

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空