(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

AION 替换用海绵

AION [日本]
AION [日本]
暂无评价
查看360°图
  • AION 替换用海绵
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余5项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
纵深 (mm) :
产品类型 :
质量 (g) :
适用主体 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

纵深 (mm) :

500
650
查看全部(2)

产品类型 :

拖把(MFM-L)替换海绵
拖把(MFM-S)替换海绵
查看全部(2)

质量 (g) :

86
96
查看全部(2)

适用主体 :

MFM-L
MFM-S
查看全部(2)

类型 :

SM
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 2个备选型号

    SM-LK

    SM-SK

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・采用一体式海绵结构,无绒毛。
・具有亲水性和连续多孔结构,能快速吸收水分。
・通过微细气孔高效捕捉灰尘。
・高柔韧性,不会划伤物体表面。
・耐磨性优异,可清洗再生,减少废弃物。
・适用于电子设备、光学设备、医药、食品制造设备及工作台的擦拭。
・适用于洁净室内的清洁。
产品规格
型号SM-LKSM-SK
规格包装数量(件/盒):20
MFM-L的备用海绵
宽度(mm):200
长度(m):650
厚度(mm):4
有无清洁包:无
适用主体:MFM-L
包装数量(件/盒):20
MFM-S的备用海绵
宽度(mm):200
长度(m):500
厚度(mm):4
有无清洁包:无
适用主体:MFM-S
材质聚乙烯醇缩甲醛 (PVFM)聚乙烯醇缩甲醛 (PVFM)
质量96g86g

基本信息

宽度(mm) 200 材质 聚乙烯醇缩甲醛(PVFM)
厚度 4 清洁包装
型号
SM-LK
SM-SK
型号数量折扣一般
发货日
纵深
(mm)
产品类型 质量
(g)
适用主体
4天 650 拖把(MFM-L)替换海绵 96 MFM-S
4天 500 拖把(MFM-S)替换海绵 86 MFM-L

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空