(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 默斯米 75%乙醇消毒液,5L/桶
收藏
对比
细节
类似品

默斯米 75%乙醇消毒液,5L/桶

根据数量多少打折
品牌:
默斯米MOSMI[中国]
默斯米MOSMI[中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

中文名称:75%乙醇消毒液
中文别名:酒精;火酒
英文名称:Ethanol
英文别名:Vectraprime;1-Hydroxyethane;Absolute Ethanol;Absoluteethanol;Absoluteralkohol;Aethanol;Aethylalkohol; Alcare Hand Degermer
基本信息描述:有愉快的气味和灼烧味,易流动,极易从空气中吸收水分,能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂混溶。能与水形成共沸混合物(含水4.43%),易燃。蒸气与空气能形成爆炸性混合物,爆炸极限3.5%-18.0%(体积)。溶剂,分析镍、钾、镁及脂肪的酸价,萃取剂,脱水剂,清洗剂

危险属性:
UN码:UN 1170
符号:
HazardClass:11-10-36/37/38-39/23/24/25-23/24/25-68/20/21/22-20/21/22-52/53
危害:F,T,Xi
安全:16-7-36-26-45-36/37-61-24/25
存储注意事项:
安全操作的注意事项:避免接触皮肤和眼睛。 避免吸入蒸气或雾滴。切勿靠近火源。-严禁烟火。采取措施防止静电积聚。
安全储存的条件,包括任何不兼容性:使容器保持密闭,储存在干燥通风处。 打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏
必要急救措施:
人员防护措施、防护装备和应急处置程序:使用个人防护装备。 避免吸入蒸气、气雾或气体。 保证充分的通风。消除所有火源。将人员疏散到安 全区域。注意蒸气积累达到可爆炸的浓度,蒸气可蓄积在地面低洼处
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:围堵溢出物,用非可燃性材料(如砂子、泥土、硅藻土、蛭石)吸收溢出物,将其收集到容器中,根据当地的或国家的规定处理
 
型号
MOSMI-AR75-5L
型号数量折扣一般
发货日
5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空