(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • GB-ER 系列磁栅尺
收藏
对比
细节
类似品

GB-ER 系列磁栅尺

品牌:
MAGNESCALE
MAGNESCALE
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

40天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

40天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

40天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 光栅尺(长度测量单元)
测量范围: 150mm

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
● 内置原点
● 由于采用磁性检测方式,所以耐油,耐脏,耐振动,且具有良好的耐环境性
● 小而紧凑,因此节省安装空间
● 精度:(5+5L/1000) µm (L为测量范围)
● 分辨率:0.5µm
● 结构简单,寿命长
产品规格
主要规格
型号GB-ER(SR138R)
测量范围(L:mm)150
栅尺长度栅尺全长(mm)L+104mm
最大可动长度(mm)L+14mm
是否有中间脚板
安装孔间距L+91mm
栅尺精度 (20℃时)(5+5L/1000)μm
原点标准:中央一处,或者任意一点 (与A/B相(脉冲)同步)
安装允许度±0.1mm
温度系数(11±1)×10⁻⁶ /℃
工作温度范围0 ~ 40℃
保存温度范围-20 ~ 50℃
读头电缆长度0.3m
电缆长度3m
防护等级栅尺部分:相当于IP65,接口组件部分:相当于IP30
输入输出信号输出信号A/B/Z相
电源DC +5V ± 5%
连接器D-sub 9针
分辨率0.5μm
响应速度栅尺信号60m/min
原点信号60m/min
最大消费电流200mA

基本信息

型号
GB-015ER
型号数量折扣一般
发货日
40天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空