(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
40天
40天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
主要规格 | |||
型号 | LH71A-1 | LH71A-2 | LH71A-3 |
显示 | 显示7位数字及负数,颜色:琥珀色 | ||
可连接的测长组件 | GB-ER,PL20C,SJ700A (直接连接) / DG-B (需要另售的转换适配器) | ||
测长组件输入分辨率 | 标准:0.1μm,0.5μm,1μm,5μm,10μm,1s,10s,1min,10min | ||
扩展:100μm,50μm,25μm,20μm,2μm,0.05μm,可添加1度 | |||
显示分辨率 | 测长组件输入分辨率或更高,及其双倍显示 (角度显示除外) | ||
输入信号 | A/B相(脉冲)信号,Z信号 (符合EIA-422) | ||
最小输入相位差 | 100ns | ||
量子化误差 | ±1计数 | ||
警报显示 | 测长组件未连接,超速,超过最大显示量,断电,保存数据出错 | ||
复位 | 通过按键开关操作及外部复位进行复位 | ||
预设 | 可保存 / 调用3种数值 | ||
原点检测功能 | 检测测长组件的原点,可重现基准点 (连接带原点的测长组件时) | ||
数据保存 | 断电时保存显示值及各种设定值 | ||
线型补偿 | 对测长组件的计数值进行一定量的补偿 补偿量 标准:±600um/m (扩展:±1000um/m) | ||
区间误差补偿 | 可将带原点测长组件的移动范围最多分为32个部分,每个部分都可以进行误差补偿 补偿值:±600um (每个部分) | ||
定标 | 倍率:0.100000 ~ 9.999999 | ||
编程 | 可以对加工坐标进行编程 (程序步数:最多为850) 1. 通过按键开关进行手动编程 2. 通过回放进行自动编程 3. 程序执行时的镜像 4. 程序中可插入固定循环 (螺栓孔,线孔,简易R加工) | ||
角度显示 | 将贴装磁栅尺粘贴到弧面,并输入直径和贴装磁栅尺的分辨率,则会作为角度显示 | ||
休眠 | 如果在一定的时间内无操作,则显示会消失 (时间可以设定) | ||
电源 | DC 12V 额定0.75A 最大1A AC 100 ~ 240V ±10% (使用另售的AC适配器PSC-23A时) | ||
功耗 | 最大32VA (连接到AC电源时) | ||
工作温度范围 | 0 ~ 40°C (不得有结露) | ||
保存温度范围 | -20 ~ 60°C (不得有结露) | ||
质量 | 约1.5kg | ||
选择LH71A通用用途,铣床规格时 (在基本设定的机型选择模式中设定“general”) | |||
型号 | LH71A-1 | LH71A-2 | LH71A-3 |
显示轴 | 1轴 | 2轴 | 3轴 |
多基准点 | 150 | ||
螺栓孔圆周 | – | 显示用于在指定直径的圆上,等间隔钻孔的坐标 | |
简易R加工 | – | 显示简易R加工点的坐标 | |
线孔 | – | 显示用于在指定的直线上,等间隔钻孔的坐标 | |
触摸传感器 | 可以与触摸传感器(另售) 组合确定基准面等 1. 保持功能 2. 加载功能 3. 定心功能 |
产品类型 | 计数器 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空