(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

Canyon 货架专用脚轮(单个 带刹车)

キャニオン
キャニオン
暂无评价
查看360°图
  • Canyon 货架专用脚轮(单个 带刹车)
  • Canyon 货架专用脚轮(单个 带刹车)
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余7项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
安装高度 H (mm) :
车轮径D (φ) :
车轮特性 :
容许载荷 (daN) :
车轮宽B (mm) :
详细材质 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

安装高度 H (mm) :

95
152
查看全部(2)

车轮径D (φ) :

75
125
查看全部(2)

车轮特性 :

导电性
查看全部(1)

容许载荷 (daN) :

400(40kg)
500(50kg)
查看全部(2)

车轮宽B (mm) :

20
27
查看全部(2)

详细材质 :

车轮:导电橡胶、金属连接件:钢
金属连接件:钢
查看全部(2)

类型 :

DSC
SC
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
6天以内

型号:

  • 2个备选型号

    DSC-125S

    SC-75S

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・Canyon的单脚轮是用螺丝固定的,因此非常牢固,而且只需一把扳手就能轻松更换脚轮。
・缓冲橡胶(聚氨酯树脂)可减轻进出每个房间时用作货车时与墙壁接触时的冲击力。
・电阻1×104Ω以下。
・用于Canyon货架的脚轮。
产品规格
型号DSC-125SSC-75S
规格带刹车
螺钉直径:UNF1/2-20
车轮直径:Φ125
车轮宽度(mm): 27
安装高度(mm):152
允许负载(kg):50
带刹车
螺钉直径:UNF1/2-20
滚轮直径:Φ75
车轮宽度(mm):20
安装高度(mm):95
允许负载(kg):40
材质轮子:导电橡胶
配件:钢
轮子:橡胶
配件:钢
质量0.8kg0.3kg
注意事项仅适用于Canyon产品。
如果要将货架和脚轮连接起来,需要另外使用铝制锥型连接件或不锈钢制锥型连接件。
附件安装扳手、弹簧垫圈和加固金属配件

基本信息

脚轮类型 螺纹旋入式 车轮材质 橡胶
螺纹直径 UNF1/2 牙数 20
型号
DSC-125S
SC-75S
型号数量折扣一般
发货日
安装高度 H
(mm)
车轮径D
(φ)
车轮特性 容许载荷
(daN)
车轮宽B
(mm)
详细材质 质量
(kg)
6天 152 125 导电性 500(50kg) 27 车轮:导电橡胶、金属连接件:钢 0.8
6天 95 75 - 400(40kg) 20 金属连接件:钢 0.3

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空