(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
安装高度 H (mm) :
车轮径D (φ) :
制动 :
车轮材质 :
车轮特性 :
容许载荷 (daN) :
车轮宽B (mm) :
详细材质 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
6天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
6天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 螺钉直径 | 滚轮直径(mm) | 安装高度(mm) | 车轮宽度(mm) | 允许负载(kg) | 带止动装置 | 轮子材质 | 配件材质 | 质量(kg) |
BC-100 | UNF1/2-20 | 100 | 126 | 27 | 50 | 否 | 抗静电聚氨酯 | 钢 | 0.67 |
BC-100S | UNF1/2-20 | 100 | 126 | 27 | 50 | 是 | 抗静电聚氨酯 | 钢 | 0.74 |
DSC-100 | UNF1/2-20 | 100 | 126 | 27 | 50 | 否 | 导电橡胶 | 钢 | 1 |
DSC-100S | UNF1/2-20 | 100 | 126 | 27 | 50 | 是 | 导电橡胶 | 钢 | 1 |
DSC-125 | UNF1/2-20 | 125 | 152 | 27 | 56 | 否 | 导电橡胶 | 钢 | 0.7 |
NC-100 | UNF1/2-20 | 100 | 126 | 27 | 50 | 否 | 尼龙聚氨酯 | 钢 | 0.58 |
NC-100S | UNF1/2-20 | 100 | 126 | 27 | 50 | 是 | 尼龙聚氨酯 | 钢 | 0.67 |
NC-125 | UNF1/2-20 | 125 | 152 | 27 | 56 | 否 | 尼龙聚氨酯 | 钢 | 0.78 |
NC-125S | UNF1/2-20 | 125 | 152 | 27 | 56 | 是 | 尼龙聚氨酯 | 钢 | 0.92 |
SBC-100 | UNF1/2-20 | 100 | 126 | 27 | 50 | 否 | 抗静电聚氨酯 | 不锈钢 | 0.67 |
SBC-100S | UNF1/2-20 | 100 | 126 | 27 | 50 | 是 | 抗静电聚氨酯 | 不锈钢 | 0.74 |
SC-100 | UNF1/2-20 | 100 | 126 | 27 | 50 | 否 | 橡胶 | 钢 | 1 |
SC-100S | UNF1/2-20 | 100 | 126 | 27 | 50 | 是 | 橡胶 | 钢 | 1 |
SC-125 | UNF1/2-20 | 125 | 162 | 25 | 70 | 否 | 橡胶 | 钢 | 1 |
SC-125S | UNF1/2-20 | 125 | 162 | 25 | 70 | 是 | 橡胶 | 钢 | 1 |
SC-75 | UNF1/2-20 | 75 | 95 | 20 | 40 | 否 | 橡胶 | 钢 | 0.25 |
型号 |
---|
BC-100 |
BC-100S |
DSC-100 |
DSC-100S |
DSC-125 |
NC-100 |
NC-100S |
NC-125 |
NC-125S |
SBC-100 |
SBC-100S |
SC-75 |
SC-100 |
SC-100S |
SC-125 |
SC-125S |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 安装高度 H (mm) | 车轮径D (φ) | 制动 | 车轮材质 | 车轮特性 | 容许载荷 (daN) | 车轮宽B (mm) | 详细材质 | 质量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15天 | 126 | 100 | 无 | 聚氨酯 | 防静电性 | 500(50kg) | 27 | 车轮:抗静电聚氨酯、配件:钢 | 0.67 | ||
15天 | 126 | 100 | 车轮回转制动 | 聚氨酯 | 防静电性 | 500(50kg) | 27 | 车轮:抗静电聚氨酯、配件:钢 | 0.74 | ||
6天 | 126 | 100 | 无 | 橡胶 | 导电性 | 500(50kg) | 27 | 车轮:导电性橡胶、配件:钢 | 1 | ||
6天 | 126 | 100 | 车轮回转制动 | 橡胶 | 导电性 | 500(50kg) | 27 | 车轮:导电性橡胶、配件:钢 | 1 | ||
6天 | 152 | 125 | 无 | 橡胶 | 导电性 | 560(56kg) | 27 | 车轮:导电性橡胶、配件:钢 | 0.7 | ||
6天 | 126 | 100 | 无 | 聚氨酯 | - | 500(50kg) | 27 | 车轮:尼龙聚氨酯、配件:钢 | 0.92 | ||
6天 | 126 | 100 | 车轮回转制动 | 聚氨酯 | - | 500(50kg) | 27 | 车轮:尼龙聚氨酯、配件:钢 | 0.67 | ||
6天 | 152 | 125 | 无 | 聚氨酯 | - | 560(56kg) | 27 | 车轮:尼龙聚氨酯、配件:钢 | 0.58 | ||
6天 | 152 | 100 | 车轮回转制动 | 聚氨酯 | - | 560(56kg) | 27 | 车轮:尼龙聚氨酯、配件:钢 | 0.78 | ||
6天 | 126 | 100 | 无 | 聚氨酯 | 防静电性 | 500(50kg) | 25 | 车轮:抗静电聚氨酯、配件:不锈钢 | 0.67 | ||
6天 | 126 | 100 | 车轮回转制动 | 聚氨酯 | 防静电性 | 500(50kg) | 27 | 车轮:抗静电聚氨酯、配件:不锈钢 | 0.74 | ||
6天 | 95 | 75 | 无 | 橡胶 | - | 400(40kg) | 20 | 车轮:橡胶、配件:钢 | 0.25 | ||
6天 | 126 | 100 | 无 | 橡胶 | - | 500(50kg) | 27 | 车轮:橡胶、配件:钢 | 1 | ||
6天 | 126 | 100 | 车轮回转制动 | 橡胶 | - | 500(50kg) | 20 | 车轮:橡胶、配件:钢 | 1 | ||
6天 | 162 | 125 | 无 | 橡胶 | - | 700(70kg) | 27 | 车轮:橡胶、配件:钢 | 1 | ||
6天 | 162 | 125 | 车轮回转制动 | 橡胶 | - | 700(70kg) | 25 | 车轮:橡胶、配件:钢 | 1 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空