(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
进深 (mm) :
高度 (mm) :
架层数 (层) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
6天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
6天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 均匀静止负荷 (kg/层) | 层数 | 宽度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 类型 | 有效宽度 (mm) | 隔板板厚 (mm) | 柱子直径 (mm) | 质量 (kg) |
SSO 460X1070X1390-4 | 150 | 4 | 1070 | 460 | 1390 | 组装型 | 1000 | 1.2 | 25 | 32.8 |
SSO 460X1070X1390-5 | 150 | 5 | 1070 | 460 | 1390 | 组装型 | 1000 | 1.2 | 25 | 40 |
SSO 460X1070X1590-4 | 150 | 4 | 1070 | 460 | 1590 | 组装型 | 1000 | 1.2 | 25 | 30.8 |
SSO 460X1070X1590-5 | 150 | 5 | 1070 | 460 | 1590 | 组装型 | 1000 | 1.2 | 25 | 37.4 |
SSO 460X1070X1900-4 | 150 | 4 | 1070 | 460 | 1900 | 组装型 | 1000 | 1.2 | 25 | 32 |
SSO 460X1070X1900-5 | 150 | 5 | 1070 | 460 | 1900 | 组装型 | 1000 | 1.2 | 25 | 38.6 |
SSO 460X1070X2200-4 | 150 | 4 | 1070 | 460 | 2200 | 组装型 | 1000 | 1.2 | 25 | 32.8 |
SSO 460X1070X2200-5 | 150 | 5 | 1070 | 460 | 2200 | 组装型 | 1000 | 1.2 | 25 | 39.4 |
SSO 610X1070X1390-4 | 150 | 4 | 1070 | 610 | 1390 | 组装型 | 1000 | 1.2 | 25 | 37.2 |
SSO 610X1070X1390-5 | 150 | 5 | 1070 | 610 | 1390 | 组装型 | 1000 | 1.2 | 25 | 45.5 |
SSO 610X1070X1590-4 | 150 | 4 | 1070 | 610 | 1590 | 组装型 | 1000 | 1.2 | 25 | 37.6 |
SSO 610X1070X1590-5 | 150 | 5 | 1070 | 610 | 1590 | 组装型 | 1000 | 1.2 | 25 | 45.9 |
SSO 610X1070X1900-4 | 150 | 4 | 1070 | 610 | 1900 | 组装型 | 1000 | 1.2 | 25 | 38.8 |
SSO 610X1070X1900-5 | 150 | 5 | 1070 | 610 | 1900 | 组装型 | 1000 | 1.2 | 25 | 47.1 |
SSO 610X1070X2200-4 | 150 | 4 | 1070 | 610 | 2200 | 组装型 | 1000 | 1.2 | 25 | 39.6 |
SSO 610X1070X2200-5 | 150 | 5 | 1070 | 610 | 2200 | 组装型 | 1000 | 1.2 | 25 | 47.9 |
材质 | 不锈钢 | 横宽(mm) | 1070 |
均等装载重量(Kg/段) | 150 | 详细类型 | 组立式 |
有效横宽(mm) | 1000 | 详细材质 | 棚板:SUS304、柱:SUS304 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 进深 (mm) | 高度 (mm) | 架层数 (层) | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
6天 | 460 | 1390 | 4 | 32.8kg | ||
6天 | 460 | 1390 | 5 | 40kg | ||
6天 | 460 | 1590 | 4 | 30.8kg | ||
6天 | 460 | 1590 | 5 | 37.4kg | ||
6天 | 460 | 1900 | 4 | 32kg | ||
6天 | 460 | 1900 | 5 | 38.6kg | ||
6天 | 460 | 2200 | 4 | 32.8kg | ||
6天 | 460 | 2200 | 5 | 39.4kg | ||
6天 | 610 | 1390 | 4 | 37.2kg | ||
6天 | 610 | 1390 | 5 | 45.5kg | ||
6天 | 610 | 1590 | 4 | 37.6kg | ||
6天 | 610 | 1590 | 5 | 45.9kg | ||
6天 | 610 | 1900 | 4 | 38.8kg | ||
6天 | 610 | 1900 | 5 | 47.1kg | ||
6天 | 610 | 2200 | 4 | 39.6kg | ||
6天 | 610 | 2200 | 5 | 47.9kg |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空