(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
宽度 (mm) :
高度 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
5天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
5天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 宽度(mm) | 深度(mm) | 高度(mm) | 类型 | 主体材质 | 帘材质 | 质量 (kg) | 是否带有帘子 |
SHR-2562 | 1220 | 460 | 1900 | 组装型 | 不锈钢(SUS304) | 18.3 | 否 | |
SHR-2572 | 1220 | 460 | 2200 | 组装型 | 不锈钢(SUS304) | 19.1 | 否 | |
SHR-2572K | 1220 | 460 | 2200 | 组装型 | 不锈钢(SUS304) | 烯烃聚乙烯 | 24.6 | 是 |
SHR-2662 | 1520 | 460 | 1900 | 组装型 | 不锈钢(SUS304) | 21.9 | 否 | |
SHR-2662K | 1520 | 460 | 1900 | 组装型 | 不锈钢(SUS304) | 烯烃聚乙烯 | 29.9 | 是 |
SHR-2672 | 1520 | 460 | 2200 | 组装型 | 不锈钢(SUS304) | 22.7 | 否 | |
SHR-2672K | 1520 | 460 | 2200 | 组装型 | 不锈钢(SUS304) | 烯烃聚乙烯 | 31.2 | 是 |
产品类型 | 衣挂 | 纵深(mm) | 460 |
型号 |
---|
SHR-2562 |
SHR-2572 |
SHR-2572K |
SHR-2662 |
SHR-2662K |
SHR-2672 |
SHR-2672K |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 材质 | 质量 (kg) | 套件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 1220 | 1900 | SUS304 | 18.3 | - | ||
5天 | 1220 | 2200 | SUS304 | 19.1 | - | ||
6天 | 1220 | 2200 | 主体:SUS304、帘:烯烃聚乙烯 | 24.6 | 天板・帘 | ||
5天 | 1520 | 1900 | SUS304 | 21.9 | - | ||
6天 | 1520 | 1900 | 主体:SUS304、帘:烯烃聚乙烯 | 29.9 | 天板・帘 | ||
5天 | 1520 | 2200 | SUS304 | 22.7 | - | ||
6天 | 1520 | 2200 | 主体:SUS304、帘:烯烃聚乙烯 | 31.2 | 天板・帘 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空