(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
宽度 (mm) :
纵深 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
6天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
6天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 允许负载(kg) | 宽度(mm) | 深度(mm) | 材质 | 质量(kg) |
GSO460-12T | 150 | 1220 | 460 | 不锈钢(SUS430) | 8.5 |
GSO460-15T | 150 | 1520 | 460 | 不锈钢(SUS430) | 10 |
GSO460-18T | 150 | 1820 | 460 | 不锈钢(SUS430) | 11.5 |
GSO460-9T | 150 | 910 | 460 | 不锈钢(SUS430) | 6.5 |
GSO610-12T | 150 | 1220 | 610 | 不锈钢(SUS430) | 10.5 |
GSO610-15T | 150 | 1520 | 610 | 不锈钢(SUS430) | 12.5 |
GSO610-18T | 150 | 1820 | 610 | 不锈钢(SUS430) | 14.5 |
GSO610-9T | 150 | 910 | 610 | 不锈钢(SUS430) | 8 |
产品类型 | 关联用品 | 详细材质 | 不锈钢(SUS430) |
样式 | 四周50mm高的护板 | 允许负荷 | 150kg |
型号 |
---|
GSO460-9T |
GSO460-12T |
GSO460-15T |
GSO460-18T |
GSO610-9T |
GSO610-12T |
GSO610-15T |
GSO610-18T |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 纵深 (mm) | 质量 |
---|---|---|---|---|---|
6天 | 910 | 460 | 6.5kg | ||
6天 | 1220 | 460 | 8.5kg | ||
6天 | 1520 | 460 | 10kg | ||
6天 | 1820 | 460 | 11.5kg | ||
6天 | 910 | 610 | 8kg | ||
6天 | 1220 | 610 | 10.5kg | ||
6天 | 1520 | 610 | 12.5kg | ||
6天 | 1820 | 610 | 14.5kg |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空