(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
宽度 (mm) :
纵深 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
6天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
6天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 最大负载 (kg/台) | 搁板调节间距 (mm) | 车轮直径 | 宽度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 类型 | 主体 | 脚轮配件 | 脚轮 | 质量 (kg) |
W12-Y4606S | 200 | 25 | φ100 | 610 | 460 | 890 | 组装型 | 不锈钢 (SUS430) | 钢 | 橡胶轮 | 21.4 |
W12-Y4607S | 200 | 25 | φ100 | 760 | 460 | 890 | 组装型 | 不锈钢 (SUS430) | 钢 | 橡胶轮 | 24.6 |
W12-Y4609S | 200 | 25 | φ100 | 910 | 460 | 890 | 组装型 | 不锈钢 (SUS430) | 钢 | 橡胶轮 | 27.8 |
W12-Y4610S | 200 | 25 | φ100 | 1070 | 460 | 890 | 组装型 | 不锈钢 (SUS430) | 钢 | 橡胶轮 | 31.4 |
W12-Y4612S | 200 | 25 | φ100 | 1220 | 460 | 890 | 组装型 | 不锈钢 (SUS430) | 钢 | 橡胶轮 | 34.6 |
W12-Y6106S | 200 | 25 | φ100 | 610 | 610 | 890 | 组装型 | 不锈钢 (SUS430) | 钢 | 橡胶轮 | 25.5 |
W12-Y6107S | 200 | 25 | φ100 | 760 | 610 | 890 | 组装型 | 不锈钢 (SUS430) | 钢 | 橡胶轮 | 29.5 |
W12-Y6109S | 200 | 25 | φ100 | 910 | 610 | 890 | 组装型 | 不锈钢 (SUS430) | 钢 | 橡胶轮 | 33.9 |
W12-Y6110S | 200 | 25 | φ100 | 1070 | 610 | 890 | 组装型 | 不锈钢 (SUS430) | 钢 | 橡胶轮 | 38.3 |
W12-Y6112S | 200 | 25 | φ100 | 1220 | 610 | 890 | 组装型 | 不锈钢 (SUS430) | 钢 | 橡胶轮 | 42.3 |
产品类型 | 平板手推车・搬运 | 高度(mm) | 890 |
详细材质 | 主体:不锈钢(SUS430)、脚轮金属件:钢、脚轮:橡胶轮 | 允许负荷 | 200kg/台 |
脚轮直径(mm) | 100 | 脚轮类型 | 万向式×2、万向式附制动器×2 |
棚板调整间距(mm) | 25 |
型号 |
---|
W12-Y4606S |
W12-Y4607S |
W12-Y4609S |
W12-Y4610S |
W12-Y4612S |
W12-Y6106S |
W12-Y6107S |
W12-Y6109S |
W12-Y6110S |
W12-Y6112S |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 纵深 (mm) | 质量 |
---|---|---|---|---|---|
6天 | 610 | 460 | 21.4kg | ||
6天 | 760 | 460 | 24.6kg | ||
6天 | 910 | 460 | 27.8kg | ||
6天 | 1070 | 460 | 31.4kg | ||
6天 | 1220 | 460 | 34.6kg | ||
6天 | 610 | 610 | 25.5kg | ||
6天 | 760 | 610 | 29.5kg | ||
6天 | 910 | 610 | 33.9kg | ||
6天 | 1070 | 610 | 38.3kg | ||
6天 | 1220 | 610 | 42.3kg |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空