(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

Canyon W2型手推车 钢

キャニオン
キャニオン
暂无评价
查看360°图
  • Canyon W2型手推车 钢
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
宽度 (mm) :
纵深 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

宽度 (mm) :

610
760
910
1070
1220
查看全部(5)

纵深 (mm) :

460
610
查看全部(2)

类型 :

W2-P46
W2-P61
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
6天以内

型号:

  • 10个备选型号

    W2-P4606S

    W2-P4607S

    W2-P4609S

    W2-P4610S

    W2-P4612S

    W2-P6106S

    W2-P6107S

    W2-P6109S

    W2-P6110S

    W2-P6112S

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・适用于各种工厂、洁净室、研究设施、医疗设施、厨房。
・带2个带刹车的脚轮。
・实心隔板和支柱均采用不锈钢(SUS430)。
产品规格
型号最大负载
(kg/台)
车轮直径宽度
(mm)
深度
(mm)
 高度
(mm)
类型网状搁板脚轮配件脚轮质量
(kg)
W2-P4606S200φ100610460815组装型钢(粉末涂层,土灰色)橡胶轮11.6
W2-P4607S200φ100760460815组装型钢(粉末涂层,土灰色)橡胶轮13
W2-P4609S200φ100910460815组装型钢(粉末涂层,土灰色)橡胶轮14.3
W2-P4610S200φ1001070460815组装型钢(粉末涂层,土灰色)橡胶轮16.2
W2-P4612S200φ1001220460815组装型钢(粉末涂层,土灰色)橡胶轮17.7
W2-P6106S200φ100610610815组装型钢(粉末涂层,土灰色)橡胶轮13.4
W2-P6107S200φ100760610815组装型钢(粉末涂层,土灰色)橡胶轮15.2
W2-P6109S200φ100910610815组装型钢(粉末涂层,土灰色)橡胶轮17
W2-P6110S200φ1001070610815组装型钢(粉末涂层,土灰色)橡胶轮19.7
W2-P6112S200φ1001220610815组装型钢(粉末涂层,土灰色)橡胶轮21.5

基本信息

产品类型 平板手推车・搬运 高度(mm) 815
详细材质 实心架:不锈钢(SUS430)、网状架子:钢、柱子:不锈钢(SUS430)、脚轮金属件:钢、脚轮:橡胶轮 颜色 网状架子:土灰色
允许负荷 200kg/台 脚轮直径(mm) 100
脚轮类型 万向式×2、万向式附制动器×2
型号
W2-P4606S
W2-P4607S
W2-P4609S
W2-P4610S
W2-P4612S
W2-P6106S
W2-P6107S
W2-P6109S
W2-P6110S
W2-P6112S
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
纵深
(mm)
质量
6天 610 460 11.6kg
6天 760 460 13kg
6天 910 460 14.3kg
6天 1070 460 16.2kg
6天 1220 460 17.7kg
6天 610 610 13.4kg
6天 760 610 15.2kg
6天 910 610 17kg
6天 1070 610 19.7kg
6天 1220 610 21.5kg

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空