(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
宽度 (mm) :
纵深 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
6天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
6天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 最大负载 (kg/台) | 搁板调节间距 (mm) | 车轮直径 | 宽度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 类型 | 搁板 | 脚轮配件 | 脚轮 | 质量 (kg) |
W5-P4606S | 200 | 25 | φ100 | 610 | 460 | 960 | 组装型 | 钢(粉末涂层,土灰色) | 钢 | 橡胶轮 | 14.5 |
W5-P4607S | 200 | 25 | φ100 | 760 | 460 | 960 | 组装型 | 钢(粉末涂层,土灰色) | 钢 | 橡胶轮 | 16.3 |
W5-P4609S | 200 | 25 | φ100 | 910 | 460 | 960 | 组装型 | 钢(粉末涂层,土灰色) | 钢 | 橡胶轮 | 17.8 |
W5-P4610S | 200 | 25 | φ100 | 1070 | 460 | 960 | 组装型 | 钢(粉末涂层,土灰色) | 钢 | 橡胶轮 | 20.8 |
W5-P4612S | 200 | 25 | φ100 | 1220 | 460 | 960 | 组装型 | 钢(粉末涂层,土灰色) | 钢 | 橡胶轮 | 22.9 |
W5-P6106S | 200 | 25 | φ100 | 610 | 610 | 960 | 组装型 | 钢(粉末涂层,土灰色) | 钢 | 橡胶轮 | 16.9 |
W5-P6107S | 200 | 25 | φ100 | 760 | 610 | 960 | 组装型 | 钢(粉末涂层,土灰色) | 钢 | 橡胶轮 | 19.3 |
W5-P6109S | 200 | 25 | φ100 | 910 | 610 | 960 | 组装型 | 钢(粉末涂层,土灰色) | 钢 | 橡胶轮 | 21.4 |
W5-P6110S | 200 | 25 | φ100 | 1070 | 610 | 960 | 组装型 | 钢(粉末涂层,土灰色) | 钢 | 橡胶轮 | 26.2 |
W5-P6112S | 200 | 25 | φ100 | 1220 | 610 | 960 | 组装型 | 钢(粉末涂层,土灰色) | 钢 | 橡胶轮 | 28.6 |
产品类型 | 平板手推车・搬运 | 高度(mm) | 960 |
详细材质 | 架子板:钢、架子:钢、柱子:不锈钢(SUS430)、脚轮金属件:钢、脚轮:橡胶轮 | 颜色 | 架子板:灰色、架子:土灰色 |
允许负荷 | 200kg/台 | 脚轮直径(mm) | 100 |
脚轮类型 | 万向式×2、万向式附制动器×2 | 棚板调整间距(mm) | 25 |
型号 |
---|
W5-P4606S |
W5-P4607S |
W5-P4609S |
W5-P4610S |
W5-P4612S |
W5-P6106S |
W5-P6107S |
W5-P6109S |
W5-P6110S |
W5-P6112S |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 纵深 (mm) | 质量 |
---|---|---|---|---|---|
6天 | 610 | 460 | 14.5kg | ||
6天 | 760 | 460 | 16.3kg | ||
6天 | 910 | 460 | 17.8kg | ||
6天 | 1070 | 460 | 20.8kg | ||
6天 | 1220 | 460 | 22.9kg | ||
6天 | 610 | 610 | 16.9kg | ||
6天 | 760 | 610 | 19.3kg | ||
6天 | 910 | 610 | 21.4kg | ||
6天 | 1070 | 610 | 26.2kg | ||
6天 | 1220 | 610 | 28.6kg |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空