(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

Canyon W9型手推车

キャニオン
キャニオン
暂无评价
查看360°图
  • Canyon W9型手推车
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
宽度 (mm) :
纵深 (mm) :
高度 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

宽度 (mm) :

610
760
910
1070
查看全部(4)

纵深 (mm) :

460
610
查看全部(2)

高度 (mm) :

890
960
查看全部(2)

类型 :

W9
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
6天以内

型号:

  • 8个备选型号

    W9-SA

    W9-SB

    W9-SC

    W9-SD

    W9-SE

    W9-SF

    W9-SG

    W9-SH

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・它由不锈钢(SUS304)制成,非常适合需要卫生控制的洁净环境。
・各种工厂、无尘室、研究设施、医疗设施、厨房。
・φ100橡胶轮,钢制配件,带2个限位器。
【材质】
・脚轮:橡胶轮
・主体:不锈钢SUS304
・隔板:不锈钢SUS304
・脚轮金属件:钢
产品规格
型号最大载重量kg/台脚轮直径(mm)宽度(mm)深度(mm)高度(mm)棚板调节间距(mm)类型质量(kg)
W9-SA20010061046089025组装型17
W9-SB20010076046089025组装型19.4
W9-SC20010091046089025组装型21.4
W9-SD200100107046089025组装型34.2
W9-SE20010061061096025组装型20.3
W9-SF20010076061096025组装型23.5
W9-SG20010091061096025组装型26.3
W9-SH200100107061096025组装型30.7

基本信息

产品类型 平板手推车・搬运 详细材质 主体:不锈钢(SUS304)、脚轮金属件:钢、脚轮:橡胶轮
允许负荷 200kg/台 脚轮直径(mm) 100
脚轮类型 万向式×2、万向式附制动器×2 棚板调整间距(mm) 25
型号
W9-SA
W9-SB
W9-SC
W9-SD
W9-SE
W9-SF
W9-SG
W9-SH
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
纵深
(mm)
高度
(mm)
质量
6天 610 460 890 17kg
6天 760 460 890 19.4kg
6天 910 460 890 21.4kg
6天 1070 460 890 24.2kg
6天 610 610 960 20.3kg
6天 760 610 960 23.5kg
6天 910 610 960 26.3kg
6天 1070 610 960 30.7kg

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空