(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

Canyon 开放式搬运车 2型

キャニオン
キャニオン
暂无评价
查看360°图
  • Canyon 开放式搬运车 2型
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
宽度 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

宽度 (mm) :

900
1200
查看全部(2)

类型 :

SOT2
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
15天以内

型号:

  • 2个备选型号

    SOT2-33

    SOT2-35

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

15

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

15

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・大容量不锈钢制运输车。
・由SUS304制成,适用于清洁环境。
・用于食品、制药、半导体工厂等。
产品规格
型号SOT2-33SOT2-35
规格允许负载 (kg):300
宽度(mm):900
深度(mm):600
高度(mm):1200
车轮直径:Φ100
4个万向轮,对边脚轮带制动器。
允许负载(kg):300
宽度(mm):1200
深度(mm):600
高度(mm):1200
车轮直径:Φ100
4个万向轮,对边脚轮带制动器。
材质主体:不锈钢SUS304
脚轮:尼龙聚氨酯轮,不锈钢配件
主体:不锈钢SUS304
脚轮:尼龙聚氨酯轮,不锈钢配件
质量43kg57kg

基本信息

产品类型 平板手推车・搬运 纵深(mm) 600
高度(mm) 1200 详细材质 主体:不锈钢(SUS304)、脚轮:尼龙聚氨酯轮,不锈钢配件
允许负荷 300kg 脚轮直径(mm) 100
脚轮类型 万向式×2、万向式附制动器×2
型号
SOT2-33
SOT2-35
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
15天 900 43kg
15天 1200 57kg

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空