(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

Canyon 超级不锈钢滑车

キャニオン
キャニオン
暂无评价
查看360°图
  • Canyon 超级不锈钢滑车
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
宽度 (mm) :
纵深 (mm) :
高度 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

宽度 (mm) :

610
760
1070
查看全部(3)

纵深 (mm) :

460
610
查看全部(2)

高度 (mm) :

139
175
查看全部(2)

类型 :

SSDO
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
7天以内

型号:

  • 4个备选型号

    SSDO460X1070

    SSDO460X610

    SSDO460X760

    SSDO610X1070

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・安装在Canyon货架上时,可用作重型推车。
产品规格
型号SSDO460X1070SSDO460X610SSDO460X760SSDO610X1070
规格允许负载:330kg/台
适用货架尺寸(mm):(宽×深)1070x460
安装高度(mm): 139
车轮直径(mm): 100
允许负载:330kg/个
适用货架尺寸(mm):(宽×深)610x460
安装高度(mm): 139
车轮直径(mm): 100
允许负载:330kg/个
适用货架尺寸(mm):(宽×深)760x460
安装高度(mm): 139
车轮直径(mm): 100
允许负载:330kg/个
适用货架尺寸(mm):(宽×深)1070x610
安装高度(mm): 175
车轮直径(mm): 100
材质机身框架:不锈钢(SUS304)
脚轮:橡胶轮,不锈钢配件
机身框架:不锈钢(SUS304)
脚轮:橡胶轮,不锈钢配件
机身框架:不锈钢(SUS304)
脚轮:橡胶轮,不锈钢配件
机身框架:不锈钢(SUS304)
脚轮:橡胶轮,不锈钢配件
质量11.5kg9.6kg10.3kg12.6kg

基本信息

产品类型 平板手推车・搬运 详细材质 主体框:不锈钢(SUS304)、脚轮:橡胶轮,不锈钢配件
允许负荷 330kg/台 脚轮直径(mm) 100
型号
SSDO460X1070
SSDO460X610
SSDO460X760
SSDO610X1070
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
纵深
(mm)
高度
(mm)
质量
7天 1070 460 139 11.5kg
7天 610 460 139 9.6kg
7天 760 460 139 10.3kg
7天 1070 610 175 12.6kg

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空