(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
宽度 (mm) :
纵深 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
15天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
15天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 类型 | 宽度(mm) | 深度(mm) | 高度(mm) | 主体材质 | 脚轮 | 质量(kg) |
FW1-S4606S | 组装型 | 610 | 460 | 815 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶 | 15.1 |
FW1-S4607S | 组装型 | 760 | 460 | 815 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶 | 17.1 |
FW1-S4609S | 组装型 | 910 | 460 | 815 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶 | 18.9 |
FW1-S6106S | 组装型 | 610 | 610 | 815 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶 | 17.7 |
FW1-S6107S | 组装型 | 760 | 610 | 815 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶 | 20.3 |
FW1-S6109S | 组装型 | 910 | 610 | 815 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶 | 22.8 |
产品类型 | 平板手推车・搬运 | 高度(mm) | 815 |
详细材质 | 主体:不锈钢(SUS304)、脚轮:橡胶轮,钢金配件 | 脚轮直径(mm) | 100 |
脚轮类型 | 万向式×2、万向式附制动器×2 |
型号 |
---|
FW1-S4606S |
FW1-S4607S |
FW1-S4609S |
FW1-S6106S |
FW1-S6107S |
FW1-S6109S |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 纵深 (mm) | 质量 |
---|---|---|---|---|---|
15天 | 610 | 460 | 15.1kg | ||
15天 | 760 | 460 | 17.1kg | ||
15天 | 910 | 460 | 18.9kg | ||
15天 | 610 | 610 | 17.7kg | ||
15天 | 760 | 610 | 20.3kg | ||
15天 | 910 | 610 | 22.8kg |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空