(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
宽度 (mm) :
高度 (mm) :
颜色 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
6天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
6天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 袋子容量 | 袋子颜色 | 宽度(mm) | 深度(mm) | 高度(mm) | 质量(kg) |
MWAA-P4609 | 60L | 蓝色 | 910 | 460 | 890 | 19 |
MWBB-P4612-BB | 60L×2 | 蓝色 | 1220 | 460 | 890 | 23 |
MWBB-P4612-BG | 60L×2 | 蓝/绿 | 1220 | 460 | 890 | 23 |
MWBB-P4612-GG | 60L×2 | 绿色 | 1220 | 460 | 890 | 23 |
MWCA-P4607-BB | 60L×2 | 蓝色 | 760 | 460 | 1115 | 16 |
MWCA-P4607-BG | 60L×2 | 蓝/绿 | 760 | 460 | 1115 | 16 |
MWCA-P4607GG | 60L×2 | 绿色 | 760 | 460 | 1115 | 16 |
MWEA-P4606 | 60L | 蓝色 | 610 | 460 | 1115 | 15 |
产品类型 | 平板手推车・搬运 | 纵深(mm) | 460 |
详细材质 | 架板:钢(灰色粉涂层)、柱:不锈钢(SUS430)、脚轮:橡胶轮、包:聚酯篷布酯 | 脚轮直径(mm) | 100 |
脚轮类型 | 万向轮×2、万向轮带制动器×2 |
型号 |
---|
MWAA-P4609 |
MWBB-P4612-BB |
MWBB-P4612-BG |
MWBB-P4612-GG |
MWCA-P4607-BB |
MWCA-P4607-BG |
MWCA-P4607GG |
MWEA-P4606 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 颜色 | 样式 | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6天 | 910 | 890 | 包:蓝×1 | 包容量:60L | 19kg | ||
6天 | 1220 | 890 | 包:蓝×2 | 包容量:60L×2 | 23kg | ||
6天 | 1220 | 890 | 包:蓝×1、绿×1 | 包容量:60L×2 | 23kg | ||
6天 | 1220 | 890 | 包:绿×2 | 包容量:60L×2 | 23kg | ||
6天 | 760 | 1115 | 包:蓝×2 | 包容量:60L×2 | 16kg | ||
6天 | 760 | 1115 | 包:蓝×1、绿×1 | 包容量:60L×2 | 16kg | ||
6天 | 760 | 1115 | 包:绿×2 | 包容量:60L×2 | 16kg | ||
6天 | 610 | 1115 | 包:蓝×1 | 包容量:60L | 15kg |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空