(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

空气科技 ULPA过滤装置

空气科技
空气科技
暂无评价
查看360°图
  • 空气科技 ULPA过滤装置
  • 空气科技 ULPA过滤装置
  • 空气科技 ULPA过滤装置
  • 空气科技 ULPA过滤装置
  • 空气科技 ULPA过滤装置
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余8项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
横宽 (mm) :
进深 (mm) :
高度 (mm) :
吹出风速 (m/sec) :
耗电量 (W) :
风量 (m3/min) :
噪音 (dB) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

横宽 (mm) :

400
410
610
1220
查看全部(4)

进深 (mm) :

400
415.5
610
查看全部(3)

高度 (mm) :

150
165
185
200
215
查看全部(5)

吹出风速 (m/sec) :

0.29/0.34
0.32
0.35
0.49
1级:0.11、2级:0.23、3级:0.28、4级:0.34、5级:0.38
查看全部(5)

耗电量 (W) :

1级:11、2级:19、3级:24、4级:30、5级:36
29/37
98/114
141/157
190/230
查看全部(5)

风量 (m3/min) :

1级:0.7、2级:1.5、3级:1.8、4级:2.2、5级:2.5
2.3/2.7
7.0
13
20
查看全部(5)

噪音 (dB) :

1级:40、2级:49、3级:52、4级:55、5级:57
53/55
56/57
59/59
查看全部(4)

类型 :

MAC-2A
MAC-35UL
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
15天以内
19天以内

型号:

  • 5个备选型号

    MAC-2A-31UL

    MAC-2A-100UL

    MAC-2A-150UL

    MAC-2A-250UL

    MAC-35UL

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

15天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥6,084.58)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

15天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥6,084.58

)

数量折扣:

- -

标准单价:

6,084.58起

单价(未税):

6,084.58起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

6,084.58起

单价(未税):

6,084.58起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・优异的耐腐蚀性,进一步拓宽了应用领域。
・应用范围很广,只需提供电源就能产生洁净空气。
产品规格
型号MAC-2A-100ULMAC-2A-150ULMAC-2A-250ULMAC-35ULMAC-2A-31UL
规格对0.1~0.2μm粒子过滤效率达到99.9999%以上
质量14.5kg22kg25kg6.5kg6.5kg
 

基本信息

产品类型 过滤单元 电源 单相100V
除尘效率 0.1~0.2μm粒子99.9999%以上 付属品 机器安装用垫子
型号
MAC-2A-31UL
MAC-2A-100UL
MAC-2A-150UL
MAC-2A-250UL
MAC-35UL
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
横宽
(mm)
进深
(mm)
高度
(mm)
吹出风速
(m/sec)
耗电量
(W)
风量
(m3/min)
噪音
(dB)
质量
(g)
主体材质

6,084.58起

19天 400 400 165 0.29/0.34 29/37 2.3/2.7 53/55 6500 不锈钢SUS430

11,089.92起

15天 610 610 185 0.35 98/114 7.0 56/57 14500 不锈钢SUS430

16,761.18起

15天 1220 610 200 0.32 141/157 13 56/57 22000 不锈钢SUS430

22,455.35起

15天 1220 610 215 0.49 190/230 20 59/59 25000 不锈钢SUS430

9,698.78起

15天 410 415.5 150 1级:0.11、2级:0.23、3级:0.28、4级:0.34、5级:0.38 1级:11、2级:19、3级:24、4级:30、5级:36 1级:0.7、2级:1.5、3级:1.8、4级:2.2、5级:2.5 1级:40、2级:49、3级:52、4级:55、5级:57 6500 防静电ABS树脂

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空