(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

空气科技 成套清洁设备

空气科技
空气科技
暂无评价
查看360°图
  • 空气科技 成套清洁设备
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余7项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
横宽 (mm) :
进深 (mm) :
高度 (mm) :
耗电量 (W) :
风量 (m3/min) :
噪音 (dB) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

横宽 (mm) :

800
1250
查看全部(2)

进深 (mm) :

420
500
查看全部(2)

高度 (mm) :

1500
1690
查看全部(2)

耗电量 (W) :

高速:150、低速:45
高速:300、低速:80
查看全部(2)

风量 (m3/min) :

高速:20、低速:10
高速:40、低速:20
查看全部(2)

噪音 (dB) :

60
63
查看全部(2)

类型 :

PAU
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
19天以内

型号:

  • 2个备选型号

    PAU-20DC

    PAU-40DC

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

19

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥57,573.43)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

19

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥57,573.43

)

数量折扣:

- -

标准单价:

57,573.43起

单价(未税):

57,573.43起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

57,573.43起

单价(未税):

57,573.43起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・安装成套清洁装置可用于清洁现有建筑物的内部。
・吹风方向为向前和向上,可通过百叶窗进行调节。
・也可以通过管道连接到空调设备上。
・简单清洁。
产品规格
型号PAU-20DCPAU-40DC
规格宽度(mm):800
深度(mm):420
高度(mm):1500
电源(V):AC100
耗电量(W)(50/60Hz):高速:约150,低速:约45
集尘效率(%):0.3 微米颗粒时为99.99%。
宽度(mm):1250
深度(mm):500
高度(mm):1690
电源(V):AC100
耗电量(W)(50/60Hz):高速:约300,低速:约80
集尘效率(%):0.3 微米颗粒时为99.99%。
材质机身:钢板烤漆机身:钢板烤漆
质量80kg150kg

基本信息

产品类型 无尘自净器 电源 单相100V
除尘效率 0.3微米粒子99.99% 主体材质 钢板烧付涂装
型号
PAU-20DC
PAU-40DC
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
横宽
(mm)
进深
(mm)
高度
(mm)
耗电量
(W)
风量
(m3/min)
噪音
(dB)
质量
(g)

57,573.43起

19天 800 420 1500 高速:150、低速:45 高速:20、低速:10 60 80000

79,931.23起

19天 1250 500 1690 高速:300、低速:80 高速:40、低速:20 63 150000

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空