(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

空气科技 高效过滤器

空气科技
空气科技
暂无评价
查看360°图
  • 空气科技 高效过滤器
  • 空气科技 高效过滤器
  • 空气科技 高效过滤器
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余9项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
横宽 (mm) :
进深 (mm) :
高度 (mm) :
吹出风速 (m/sec) :
详细电源 (V) :
耗电量 (W) :
风量 (m3/min) :
噪音 (dB) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

横宽 (mm) :

250
410
514
664
查看全部(4)

进深 (mm) :

255.5
415.5
519.5
664
查看全部(4)

高度 (mm) :

130
150
200
查看全部(3)

吹出风速 (m/sec) :

0.46
0.48
0.51
0.52
查看全部(4)

详细电源 (V) :

单相100V 50/60Hz
单相100V 50/60Hz、DC24
查看全部(2)

耗电量 (W) :

13
41
48
102/119
查看全部(4)

风量 (m3/min) :

1.0/0.5
3.4/3.0/2.5/2.0/1.0
5.3/4.5/3.3/2.2/1.1
10
查看全部(4)

噪音 (dB) :

52
55
57
查看全部(3)

类型 :

MAC
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
7天以内
15天以内

型号:

  • 4个备选型号

    MAC-15

    MAC-35

    MAC-55

    MAC-103

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥3,444.11)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥3,444.11

)

数量折扣:

- -

标准单价:

3,444.11起

单价(未税):

3,444.11起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

3,444.11起

单价(未税):

3,444.11起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・可水平或垂直安装。
・使用双面胶带一触即可完成安装。
・采用负压结构,无需担心泄漏。
・树脂材质,更薄、更轻。
・用于无尘台上罩等。
・吹出清洁度:相当于 ISO5级(Fed/STD100级)。
・集尘效率(大气灰尘):对于0.3µm及以上的颗粒,集尘效率可达99.99%或更高。
产品规格
型号MAC-103MAC-15MAC-35MAC-55
规格噪音:57dB(A)
高效过滤器
风量(M³/min):10
吹出风速(m/sec):0.51
宽度(mm):664
深度(mm):664.0
高度(mm):200
电源(V):AC100
耗电量(W):102/119
噪音:52dB(A)
高效过滤器
风量(M³/min):1.0/0.5
吹出风速(m/sec):0.48
宽度(mm):250
深度(mm):255.5
高度(mm):130
电源(V):AC100~240 50/60Hz
电源(V):DC24
耗电量(W):13
噪音:57dB(A)
高效过滤器
风量(M³/min):3.4/3.0/2.5/2.0/1.0
吹出风速(m/sec):0.52
宽度(mm):410
深度(mm):415.5
高度(mm):150
电源(V):AC100~240 50/60Hz
电源(V):DC24
耗电量(W):41
噪音:55dB(A)
高效过滤器
风量(M³/min):5.3/4.5/3.3/2.2/1.1
吹出风速(m/sec):0.46
宽度(mm):514
深度(mm):519.5
高度(mm):150
电源(V):AC100~240 50/60Hz
电源(V):DC24
耗电量(W):48
材质本体:树脂外壳本体:树脂外壳本体:树脂外壳本体:树脂外壳
质量15kg2.5kg6.5kg10kg

基本信息

产品类型 过滤单元 除尘效率 0.3μm(99.99%以上)
样式 HEPA过滤器 主体材质 树脂罩
型号
MAC-15
MAC-35
MAC-55
MAC-103
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
横宽
(mm)
进深
(mm)
高度
(mm)
吹出风速
(m/sec)
详细电源
(V)
耗电量
(W)
风量
(m3/min)
噪音
(dB)
质量
(g)

3,444.11起

7天 250 255.5 130 0.48 单相100V 50/60Hz、DC24 13 1.0/0.5 52 2500

7,576.95起

15天 410 415.5 150 0.52 单相100V 50/60Hz、DC24 41 3.4/3.0/2.5/2.0/1.0 57 6500

9,873.06起

15天 514 519.5 150 0.46 单相100V 50/60Hz、DC24 48 5.3/4.5/3.3/2.2/1.1 55 10000

13,891.12起

7天 664 664 200 0.51 单相100V 50/60Hz 102/119 10 57 15000

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空